TIDA-01358
スマート・サーモスタット向け、ワイド入力電圧範囲(Vin)コンバータ / バッテリ・バックアップ搭載 24V AC パワー・ステージのリファレンス・デザイン
TIDA-01358
概要
TIDA-01358 は、低 BOM(部品表)コストで高効率の出力段ソリューションを実現し、スマート・サーモスタットやビル・オートメーション最終機器向けゲートウェイに最適なリファレンス・デザインです。出力段は入力電圧が 24Vac で、5V と 3.3V の出力レールを生成します。追加の POL (ポイント・オブ・ロード)電源を使用する場合は、これらのレールから PoL 電源に電力を供給することもできます。このリファレンス・デザインは、LiPo(リチウムポリマ)バッテリを充電し、24Vac 電源がブラウンアウトした場合はバッテリ電源への切り替えをシームレスに行います。パワー・パス機能は、バッテリ電源による補助的な電力供給を実現し、システム負荷の過渡が発生した場合でも 24Vac から DC システムへの電流制限超過を許容するため、低コストのワイド入力電圧(Vin)降圧回路を実現できます。
特長
- バッテリ・バックアップ
- 独立したバッテリ充電と負荷パス
- パワー・パス / バッテリからの補助的電力供給の動的制御
- 負荷電流域全体で高い効率を実現
- USB の過電流定格に準拠
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPC6.PDF (81 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1