BQ24072

アクティブ

パワー・パスと 4.2V VBAT 搭載、VOUT=VBAT + 225mV、スタンドアロン、1 セル、1.5A リニア・バッテリ・チャージャ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ25185 アクティブ パワー パス搭載、ソーラー入力に対応、1 セル、1A、スタンドアロン リニア バッテリ チャージャ BQ25185 comes with wider Vin, higher battery discharge and solar input support.
新規 BQ25188 アクティブ I2C, 1A single cell linear battery charger, 18V input, powerpath, ship mode and battery tracking New power path linear charger with I2C and better performance

製品詳細

Vin (min) (V) 4.35 Vin (max) (V) 6.4 Absolute max Vin (max) (V) 28 Charge current (max) (A) 1.5 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 4.35 Vin (max) (V) 6.4 Absolute max Vin (max) (V) 28 Charge current (max) (A) 1.5 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • USB 完全準拠のチャージャ
    • 最大入力電流として 100mA と 500mA を選択可能
    • 100mA の最大電流制限により、USB-IF 標準への準拠を保証
    • 入力ベースの動的電力管理 (VIN - DPM) により、低品質な USB ソースによる損傷を防止
  • 機能安全対応 (BQ24074)
  • 過電圧保護を備えた 28V の入力定格
  • システムへの電力供給とバッテリの充電を同時に独立して行う動的パワー・パス管理 (DPPM) 機能を内蔵
  • 電流監視出力 (ISET) により最大 1.5A の充電電流に対応
  • AC アダプタに対して最大 1.5A の入力電流制限をプログラム可能
  • システム出力がバッテリ電圧に追従 (BQ24072)
  • 終止電流をプログラム可能 (BQ24074)
  • SYSOFF 入力によるバッテリ切断機能 (BQ24075、BQ24079)
  • プリチャージおよび高速充電用安全タイマをプログラム可能
  • 逆電流、短絡、熱に対する保護
  • NTC サーミスタ入力
  • 独自のスタートアップ・シーケンスにより突入電流を制限
  • ステータス表示 - 充電中 / 完了、パワーグッド
  • 安全関連認証:
    • IEC 62368-1 認証 (BQ24072)
  • USB 完全準拠のチャージャ
    • 最大入力電流として 100mA と 500mA を選択可能
    • 100mA の最大電流制限により、USB-IF 標準への準拠を保証
    • 入力ベースの動的電力管理 (VIN - DPM) により、低品質な USB ソースによる損傷を防止
  • 機能安全対応 (BQ24074)
  • 過電圧保護を備えた 28V の入力定格
  • システムへの電力供給とバッテリの充電を同時に独立して行う動的パワー・パス管理 (DPPM) 機能を内蔵
  • 電流監視出力 (ISET) により最大 1.5A の充電電流に対応
  • AC アダプタに対して最大 1.5A の入力電流制限をプログラム可能
  • システム出力がバッテリ電圧に追従 (BQ24072)
  • 終止電流をプログラム可能 (BQ24074)
  • SYSOFF 入力によるバッテリ切断機能 (BQ24075、BQ24079)
  • プリチャージおよび高速充電用安全タイマをプログラム可能
  • 逆電流、短絡、熱に対する保護
  • NTC サーミスタ入力
  • 独自のスタートアップ・シーケンスにより突入電流を制限
  • ステータス表示 - 充電中 / 完了、パワーグッド
  • 安全関連認証:
    • IEC 62368-1 認証 (BQ24072)

BQ2407x シリーズのデバイスは、統合されたリチウムイオン・リニア・チャージャおよびシステム・パワー・パス管理デバイスで、スペースに制約のある携帯型アプリケーションを対象としています。このデバイスは、USB ポートまたは AC アダプタで動作し、最大1.5A の充電電流に対応できます。入力過電圧保護を備えた入力電圧範囲により、レギュレーションなしのアダプタもサポートできます。USB 入力電流制限の精度とスタートアップ・シーケンスにより、BQ2407x は USB-IF の突入電流仕様を満たします。また、入力の動的電源管理 (VIN-DPM) により、誤った構成の USB ソースを使用した場合でもチャージャの損傷を防止できます。

BQ2407x には動的パワー・パス管理 (DPPM) が内蔵されており、システムへの電力供給とバッテリの充電を同時に独立して行うことができます。入力電流制限のためにシステムの出力が DPPM スレッショルドまで低下すると、DPPM 回路が働いて充電電流が減少します。これにより、充電電流を個別に監視しながら、システム負荷へ常時電源供給できます。この機能によって、バッテリの充放電サイクル数が減り、充電を適切に終了できます。また、欠陥のあるバッテリ・パックが使用された場合や、バッテリ・パックがない場合でも動作可能になります。

さらに、システム入力がレギュレートされているので、バッテリが完全に放電されていても、接続後直ちにシステムを起動できます。また、アダプタがピーク・システム電流を供給できないときには、パワー・パス管理アーキテクチャにより、システムの電力要求をバッテリで補助するので、小さなアダプタを使用可能になります。

バッテリの充電は、コンディショニング、定電流、定電圧の 3 フェーズで行われます。これらすべての充電フェーズで、内部制御ループにより IC 接合部の温度が監視され、内部の温度スレッショルドを超えた場合は充電電流が引き下げられます。チャージャの電源段および充電電流センス機能がすべて統合されています。チャージャには、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、および充電終了の機能があります。入力電流制限および充電電流は、外付け抵抗を使用してプログラム可能です。

BQ2407x シリーズのデバイスは、統合されたリチウムイオン・リニア・チャージャおよびシステム・パワー・パス管理デバイスで、スペースに制約のある携帯型アプリケーションを対象としています。このデバイスは、USB ポートまたは AC アダプタで動作し、最大1.5A の充電電流に対応できます。入力過電圧保護を備えた入力電圧範囲により、レギュレーションなしのアダプタもサポートできます。USB 入力電流制限の精度とスタートアップ・シーケンスにより、BQ2407x は USB-IF の突入電流仕様を満たします。また、入力の動的電源管理 (VIN-DPM) により、誤った構成の USB ソースを使用した場合でもチャージャの損傷を防止できます。

BQ2407x には動的パワー・パス管理 (DPPM) が内蔵されており、システムへの電力供給とバッテリの充電を同時に独立して行うことができます。入力電流制限のためにシステムの出力が DPPM スレッショルドまで低下すると、DPPM 回路が働いて充電電流が減少します。これにより、充電電流を個別に監視しながら、システム負荷へ常時電源供給できます。この機能によって、バッテリの充放電サイクル数が減り、充電を適切に終了できます。また、欠陥のあるバッテリ・パックが使用された場合や、バッテリ・パックがない場合でも動作可能になります。

さらに、システム入力がレギュレートされているので、バッテリが完全に放電されていても、接続後直ちにシステムを起動できます。また、アダプタがピーク・システム電流を供給できないときには、パワー・パス管理アーキテクチャにより、システムの電力要求をバッテリで補助するので、小さなアダプタを使用可能になります。

バッテリの充電は、コンディショニング、定電流、定電圧の 3 フェーズで行われます。これらすべての充電フェーズで、内部制御ループにより IC 接合部の温度が監視され、内部の温度スレッショルドを超えた場合は充電電流が引き下げられます。チャージャの電源段および充電電流センス機能がすべて統合されています。チャージャには、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、および充電終了の機能があります。入力電流制限および充電電流は、外付け抵抗を使用してプログラム可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ2407x パワー・パス対応、スタンドアロン、1 セル、1.5A リニア・バッテリ・チャージャ データシート (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2022年 1月 31日
設計ガイド バッテリ・バックアップおよび充電機能搭載、高効率の 24VAC~ 5V、3.3V リファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 7月 3日
アプリケーション・ノート Configuring Standalone Linear Power Path Chargers (Rev. A) PDF | HTML 2020年 4月 6日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt (Rev. A) 2018年 5月 1日
技術記事 How to choose the right linear charger for your application PDF | HTML 2017年 11月 17日
ユーザー・ガイド bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 1.5-A Single-Chip Li-Ion (Rev. E) 2017年 1月 3日
Analog Design Journal Battery-charging considerations for low-power applications 2016年 4月 26日
製品概要 Battery Management Solutions for Point of Sale Systems 2014年 8月 18日
製品概要 Power Bank Charger ICs 2013年 2月 25日
アプリケーション・ノート Selecting the Best bq2407x/23x Single Cell Battery Charger for your Application 2012年 11月 8日
Analog Design Journal Designing a linear Li-Ion battery charger with power-path control 2009年 5月 1日
Analog Design Journal Q2 2009 Issue Analog Applications Journal 2009年 5月 1日
ユーザー・ガイド Power-Path Li-Ion Charger Selection 2008年 10月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ24072EVM — BQ24072 評価モジュール

This user’s guide describes the bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 (bqTiny-III™) evaluation module (EVM). The EVM provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management and system power solution for portable applications using the bq24072/3/4/5/9(T) and (...)

ユーザー ガイド: PDF
ガーバー・ファイル

HPA282B Gerber Files

SLUC342.ZIP (207 KB)
ガーバー・ファイル

Linear Charger NTC Calculator

SLUC670.ZIP (350 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-01395 — スマート・サーモスタット向け、ワイド入力電圧範囲(Vin)コンバータとバッテリ残量計搭載 24V AC 出力段のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、少ない BOM (部品表) 点数で高効率の出力段を実現し、スマート・サーモスタットやビル・オートメーション向けの他のゲートウェイに最適です。  この出力段は 24VAC 入力を受け入れ、5V と 3.3V の出力レールを生成します。追加のポイント・オブ・ロード電源を使用する場合は、これらのレールから PoL 電源に電力を供給することもできます。このデザインは、LiPo (リチウムポリマ) バッテリを充電し、24VAC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010932 — バッテリ バックアップ対応、24VAC 電力段のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高効率の電源段ソリューションを実現します。このソリューションは、24VAC 電源を使用する、スマート サーモスタットや、ビル オートメーション向けの他のゲートウェイ最終製品に適しています。この電力段は 24VAC の入力で動作し、5V と 3.3V の出力レールを生成します。追加のポイント オブ ロード コンバータを使用する場合は、これらのレールからコンバータに電力を供給することもできます。このデザインは、LiPo (リチウムポリマ) バッテリを充電し、メイン電源がブラウンアウトした場合はバッテリ電源への切り替えをシームレスに行います。ブースタパックのフォーム (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01358 — スマート・サーモスタット向け、ワイド入力電圧範囲(Vin)コンバータ / バッテリ・バックアップ搭載 24V AC パワー・ステージのリファレンス・デザイン

TIDA-01358 は、低 BOM(部品表)コストで高効率の出力段ソリューションを実現し、スマート・サーモスタットやビル・オートメーション最終機器向けゲートウェイに最適なリファレンス・デザインです。出力段は入力電圧が 24Vac で、5V と 3.3V の出力レールを生成します。追加の POL (ポイント・オブ・ロード)電源を使用する場合は、これらのレールから PoL 電源に電力を供給することもできます。このリファレンス・デザインは、LiPo(リチウムポリマ)バッテリを充電し、24Vac (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00044 — USB リチウムイオン・バッテリ・チャージャおよびパワー・パス・マネージメント・リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、ISET ピンに接続した 1 個の抵抗を使用してプログラムすることにより、最大 1000mA の連続電流をバッテリ出力に供給することができます。工場出荷時には約 540mA にプログラムされています。ISET2 ピンを使用して選択できる USB 電流制限モードは、電流を最大 500mA (同ピンがロジック・ハイの場合) または 100mA (浮動あるいは高インピーダンスの場合) に制限します。ISET2 ピンをローに設定すると、ISET 抵抗を使用して充電電流をプログラムすることになります。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ