TIDA-00670
低コスト、フレキシブル電圧スーパーバイザおよびバッテリ・テスタ、リファレンス・デザイン
TIDA-00670
概要
この製品は、低コストでフレキシビリティの高い電圧スーパーバイザであり、バッテリの電圧をテストするためにリファレンス電圧を使用しています。このソリューションは、複数のレールを使用する高精度の電力供給が必須である多くのアプリケーションで、電圧レール・モニタとして使用することもできます。TI の超低消費電力電圧リファレンスを使用すると、システム全体の消費電力を軽減すると同時に、BOM (部品表) コストを安価に保つことができます。バッテリ電圧のテストと表示を実施すると、類似の各種アプリケーションでこの製品を使用する設計と実装をどれほど簡単に実施できるか、という例が得られます。
特長
- ATL431 シャント・レギュレータを使用すると、最小の電流消費 (60μA) で電圧レギュレーションを実施可能
- TLV61225 昇圧コンバータにより、1 本の単三電池 (0.8V ~ 3.3V の入力範囲) で回路全体への電力供給が可能
- ユーザー構成可能な抵抗ラダーを使用すると、カスタマイズ可能な数で、監視対象の電圧レールを作成可能
- カスタマイズ済みの電圧監視用途で、低コストの設計を実現
- フットプリントは、1 本の単三電池電圧ホルダの裏面に実装可能
- ファームウェアやソフトウェアが不要
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHC4.PDF (197 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1