TLV61225
- 標準動作条件で最大94%の効率
- 静止時自己消費電流:5μA
- 入力電圧範囲:0.7V~3.3V
- シャットダウン中のパススルー機能
- 1.2Vの入力電圧から40mA以上の出力電流
- 標準スイッチング電流:400mA
- 出力過電圧保護
- 過熱保護
- 固定3.3V出力電圧
- 小型6ピンSC-70パッケージ
TLV61225は、1セルまたは2セルのアルカリ、NiMH電池、または1セルのリチウム1次電池で駆動される製品に対して、電源ソリューションを提供します。出力可能な電流は、入力と出力の電圧比に依存します。本昇圧コンバータは、同期整流方式とヒステリシス・コントローラ・トポロジにより最小の静止時自己消費電流と最大の効率を実現しています。本製品の出力電圧は内部で3.3Vの固定出力電圧に設定されています。コンバータは、イネーブル・ピンを使用してオフにできます。オフの間は、電池からの消費電流を最小限に抑えられます。本製品は、2mm × 2mmの6ピンSC-70パッケージ(DCK)で供給され、小さな占有面積での基板レイアウトを実現できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
TIDA-00670 — 低コスト、フレキシブル電圧スーパーバイザおよびバッテリ・テスタ、リファレンス・デザイン
この製品は、低コストでフレキシビリティの高い電圧スーパーバイザであり、バッテリの電圧をテストするためにリファレンス電圧を使用しています。このソリューションは、複数のレールを使用する高精度の電力供給が必須である多くのアプリケーションで、電圧レール・モニタとして使用することもできます。TI の超低消費電力電圧リファレンスを使用すると、システム全体の消費電力を軽減すると同時に、BOM (部品表) コストを安価に保つことができます。バッテリ電圧のテストと表示を実施すると、類似の各種アプリケーションでこの製品を使用する設計と実装をどれほど簡単に実施できるか、という例が得られます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点