HDC2010METER-EVM

低消費電力温湿度デジタル・メーター

HDC2010METER-EVM

購入

概要

The HDC2010 is an integrated humidity and temperature sensor that provides high accuracy measurements with very low power consumption, in an ultra-compact WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package). The HDC2010METER is an HDC2010 demonstration board from Texas Instruments which provides a convenient digital display of the HDC2010's measurements.

特長
  • Digital Display of Temperature and Humidity
  • Compact - Less than 2" x 1.5"
  • Battery Powered by common CR2032 coin cells
湿度センサ
HDC2010 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

HDC2010METER-EVM — 低消費電力温湿度デジタル・メーター

サポート・ソフトウェア

SNAC077 — HDC2010METER-EVM Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SNAC077 HDC2010METER-EVM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 01 3 2018
download HDC2010METER-EVM Software (zip)  — 1307 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
HDC2010METER-EVM 低消費電力温湿度デジタル・メーター

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac077 or www.ti.com/lit/xx/snac077/snac077.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNAC077. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) HDC2010METER-EVM User's Guide 2018年 7月 12日
証明書 HDC2010METER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
設計ガイド 低消費電力、高精度温湿度メーターのリファレンス・デザイン 英語版 2018年 7月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ