TIDA-01569

デジタル診断機能 / 保護機能搭載 4 チャネル・アンテナ LDO のリファレンス・デザイン

TIDA-01569

設計ファイル

概要

この車載用リファレンス・デザインは、リモートのオフボード負荷に電力を供給するためのアプローチを実証します。多くの場合は、同軸ケーブル経由で負荷を駆動します(つまりファンタム電源)。このデザインは、オブボード・ケーブル配線が影響を受けやすいさまざまな障害に対する保護とデジタル診断を実施できます。逆極性、逆電流、バッテリ短絡、グランドへの短絡への保護機能と、サーマル・シャットダウン機能を実現しているほか、I2C と異常フラグを通じて診断することが可能です。内蔵の逆電流保護機能は、デバイスの出力側で外付けダイオードを必要としないので、コストを削減し、ドロップアウト電圧の上昇を避けることができます。

特長
  • 4.5 ~ 40V の広い入力電圧範囲と、45V のロード・ダンプに対応
  • 複数のチャネル / デバイス間で電流センスのマルチプレクスが可能で、ADC のチャネル数を節約
  • アンテナの開路、正常、過電流、短絡という各条件、さらに回路の過電流 / 短絡を高精度で検出
  • ハイとローの各スレッショルドおよびアラートがプログラマブルなデジタル・ウィンドウ・コンパレータ
  • 出力電圧は 1.5 ~ 20V で調整可能、出力電流はチャネルあたり最大 300mA
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU363.PDF (1478 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRVL8.PDF (193 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRVL9.PDF (66 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVM0.PDF (96 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVM2.ZIP (753 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEI0.ZIP (2064 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVM1.PDF (779 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Precision ADCs

ADS71421.8V 動作、1.5 x 2mm QFN パッケージの 12 ビット、140kSPS、2 チャネル、ナノパワー SAR ADC

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B69-Q1車載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B7702-Q1車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、デュアルチャネル、調整可能なアンテナ、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド デジタル診断および保護機能を持つ4チャネル・アンテナLDOのリ ファレンス・デザイン 英語版 2017年 9月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ