ソフトウェア
ファームウェア
サーモスタットの局所的な熱発生は、環気プレナム(冷暖房機器に戻る空気の通り道)付近で周囲温度のセンシングに誤差が生じる主な原因になります。この現象は最終的に、冷暖房機器の過剰な運転と利用料金の増加につながります。このリファレンス・デザインは、サーモスタット設計に関連したこの一般的な問題に対応します。PCB 上に配置した低コストのアナログ温度センサ・ネットワークを使用することにより、サーモスタット内部の温度勾配を検出し、真の周囲温度値を得られるように実質的に補償を行います。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。