PMP11399
エンタープライズ・イーサネット・スイッチ向け PMBus 電源システムのリファレンス・デザイン
PMP11399
概要
PMP11399 は、ASIC/FPGA の 3 つのコア電圧、DDR3 コア・メモリ電圧、VTT 終端電圧、高性能イーサネット・スイッチで一般的に採用されている補助電圧向けの包括的な PMBus 電源システムです。このハードウェアは、ユーザーがリアルタイムで電源の構成と監視を行うための GUI を備えています。
特長
- 9 個のポイント・オブ・ロード降圧コンバータを採用した 12V / 300W システム電源ソリューション
- PMBus 通信を使用してホット・スワップ、SWIFT 降圧コンバータ、マルチフェーズ PWM コントローラ、パワー・シーケンサ/電源スーパーバイザを構成
- IC 上部にインダクタを搭載したレイアウトを採用しており、高密度の電力変換を実現
- PMBus と PWM を通じた電圧マージン測定
- UCD90240 GPI により、イベント・ベースの電源制御を実現
出力電圧オプション | PMP11399.1 | PMP11399.10 | PMP11399.11 | PMP11399.2 | PMP11399.3 | PMP11399.4 | PMP11399.5 | PMP11399.6 | PMP11399.7 | PMP11399.8 | PMP11399.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 12 | 1 | .6 | 5 | 3.3 | 5 | 3.3 | 1.5 | 1.2 | 1 | .85 |
Iout (Max) (A) | 25 | 30 | 6 | 1 | .08 | 10 | 14 | 8 | 12 | 15 | 15 |
Output Power (W) | 300 | 30 | 3.6 | 5 | .264 | 50 | 46.2 | 12 | 14.4 | 15 | 12.75 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Hot Swap | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKS9.PDF (287 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD17570Q5B — 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、0.92mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2