ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS53513

アクティブ

1.5V ~ 18V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 1350 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 1350 Duty cycle (max) (%) 80
VQFN-CLIP (RVE) 28 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 8Aの連続出力電流を持つ13.8mΩおよび5.9mΩのMOSFETを内蔵
  • すべての出力コンデンサにセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • リファレンス電圧: 600mV、公差±0.5%
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • D-CAP3™制御モードと高速の負荷ステップ応答
  • 自動スキップ Eco-mode™による軽負荷時の高効率
  • FCCMによる厳しい出力リップルおよび電圧要件への対応
  • 250kHz~1MHzの8つの周波数設定を選択可能
  • プリチャージ付きスタートアップ機能
  • 出力放電回路を内蔵
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力
  • 3.5mm×4.5mmの28ピンVQFNパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS53513を使用するカスタム設計を作成
  • 8Aの連続出力電流を持つ13.8mΩおよび5.9mΩのMOSFETを内蔵
  • すべての出力コンデンサにセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • リファレンス電圧: 600mV、公差±0.5%
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • D-CAP3™制御モードと高速の負荷ステップ応答
  • 自動スキップ Eco-mode™による軽負荷時の高効率
  • FCCMによる厳しい出力リップルおよび電圧要件への対応
  • 250kHz~1MHzの8つの周波数設定を選択可能
  • プリチャージ付きスタートアップ機能
  • 出力放電回路を内蔵
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力
  • 3.5mm×4.5mmの28ピンVQFNパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS53513を使用するカスタム設計を作成

TPS53513デバイスは、適応型オン時間D-CAP3制御モードを搭載した、小型の同期整流・降圧コンバータです。スペースに制約のある電源システムで使いやすく、外部部品数が少なくて済みます。

高性能の内蔵MOSFET、精度0.5%の正確な0.6Vリファレンス、および内蔵ブースト・スイッチを備えています。他にも優れた特長として、非常に少ない外部部品数、高速の負荷過渡応答、自動スキップ・モード動作、内部ソフト・スタート制御、補償が不要、などが挙げられます。

強制的な連続導通モード(FCCM)により、高性能DSPやFPGAに求められる厳しい電圧レギュレーション精度要件を満たすことができます。TPS53513デバイスは28ピンのVQFNパッケージで供給され、-40℃~85℃の周囲温度で仕様が規定されています。

TPS53513デバイスは、適応型オン時間D-CAP3制御モードを搭載した、小型の同期整流・降圧コンバータです。スペースに制約のある電源システムで使いやすく、外部部品数が少なくて済みます。

高性能の内蔵MOSFET、精度0.5%の正確な0.6Vリファレンス、および内蔵ブースト・スイッチを備えています。他にも優れた特長として、非常に少ない外部部品数、高速の負荷過渡応答、自動スキップ・モード動作、内部ソフト・スタート制御、補償が不要、などが挙げられます。

強制的な連続導通モード(FCCM)により、高性能DSPやFPGAに求められる厳しい電圧レギュレーション精度要件を満たすことができます。TPS53513デバイスは28ピンのVQFNパッケージで供給され、-40℃~85℃の周囲温度で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS53515 アクティブ 1.5V ~ 18V、12A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Offers a higher IOUT with adjustable current limit, over current protection and is soft start adjustable.
TPS548A20 アクティブ 1.5V ~ 20V、15A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Offers a higher IOUT, wider VIN and operating temperature range with frequency synchronization.
比較対象デバイスと類似の機能
TPS53915 アクティブ PMBus 対応、1.5V ~ 18V、12A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Higher current converter with PMBus, adaptive voltage scaling and over current protection.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS53513 1.5V~18V (4.5V~25Vバイアス)入力、8A、シングル同期整流・降圧SWIFT™コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 8月 4日
ユーザー・ガイド TPS53513 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 11月 10日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Solutions for Data Center App Implementing VR13.HC Vccin Spec (Rev. A) PDF | HTML 2020年 1月 8日
セレクション・ガイド SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
アプリケーション・ノート Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017年 1月 25日
Analog Design Journal How to select input capacitors for a buck converter 2016年 4月 26日
アプリケーション・ノート Accuracy-Enhanced Ramp-Generation Design for D-CAP3 Modulation (Rev. A) 2016年 4月 25日
技術記事 Don’t say goodbye to your power supply PDF | HTML 2016年 3月 7日
アプリケーション・ノート SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
技術記事 Power Tips: Multiphase supplies can save space PDF | HTML 2016年 2月 2日
技術記事 Designing a 25G system: 5 tips to balance power, performance and price PDF | HTML 2016年 2月 1日
ホワイト・ペーパー Choosing the Right Variable Frequency Buck Regulator Control Strategy 2015年 10月 2日
ホワイト・ペーパー Choosing the Right Variable Frequency Buck Regulator Control Strategy (PPT) 2015年 10月 2日
技術記事 D-CAP3 – A sequel better than the original PDF | HTML 2015年 5月 7日
アプリケーション・ノート オール・セラミック出力コンデンサ・アプリケーションでのD-CAPモード 英語版 2011年 10月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS53513EVM-587 — TPS53513EVM-587 シングル出力、同期整流・降圧コンバータ用評価モジュール

The TPS53513EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS53513. The TPS53513 is a D-CAP3™ mode, 8-A synchronous buck converter with integrated MOSFETs. It provides a fixed 1.2-V output at up to 8 A from a 12-V input bus. The TPS53513EVM is designed to demonstrate the TPS53513 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS53513 PSpice Transient Model

SLUM398.ZIP (128 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS53513 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM435.ZIP (161 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS53513 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM436.ZIP (63 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SLURB03 TPS53513 TPS53515 TPS53915 Excel Calculator and Layout Checklist

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS53513 1.5V ~ 18V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ TPS53515 1.5V ~ 18V、12A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ TPS53915 PMBus 対応、1.5V ~ 18V、12A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
リファレンス・デザイン

PMP11399 — エンタープライズ・イーサネット・スイッチ向け PMBus 電源システムのリファレンス・デザイン

PMP11399 は、ASIC/FPGA の 3 つのコア電圧、DDR3 コア・メモリ電圧、VTT 終端電圧、高性能イーサネット・スイッチで一般的に採用されている補助電圧向けの包括的な PMBus 電源システムです。このハードウェアは、ユーザーがリアルタイムで電源の構成と監視を行うための GUI を備えています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10896 — 完全な PMBus 電源システム、企業向イーサネット・スイッチ用、リファレンス・デザイン

3 系統の ASIC/FPGA コア電圧、DDR3 コア・メモリ電圧、高性能イーサネット・スイッチで使用されている補助電圧に対応する、包括的な PMBus 電源システム。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-CLIP (RVE) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ