PMP10896
完全な PMBus 電源システム、企業向イーサネット・スイッチ用、リファレンス・デザイン
PMP10896
概要
3 系統の ASIC/FPGA コア電圧、DDR3 コア・メモリ電圧、高性能イーサネット・スイッチで使用されている補助電圧に対応する、包括的な PMBus 電源システム。
特長
- 8 個のポイント・オブ・ロード降圧コンバータを搭載した、12V / 300W のシステム電源ソリューション
- PMBus 通信を使用して、ホットスワップ、SWIFT 降圧コンバータ、マルチフェーズ PWM コントローラと通信
- IC 上部にインダクタを搭載するレイアウトを活用した、高密度の電力変換
- PWM、PMBus、AVS バスを介した電圧マージン測定
- UCD90240 GPI により、イベント・ベースの電源制御を実現
出力電圧オプション | PMP10896.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 1 |
Iout (Max) (A) | 60 |
Output Power (W) | 60 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Multiphase |
通信機器
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDD2.PDF (195 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD17570Q5B — 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、0.92mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1