TPS53319

アクティブ

Eco-Mode 搭載、1.5V ~ 22V、14A 同期整流降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS548A29 アクティブ リモート・センス機能と 4.5V LDO 搭載、2.7V ~ 16V、15A 同期整流降圧コンバータ Higher efficiency converter in a smaller lead-free package.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 14 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 22 Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 320 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 14 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 22 Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 320 Duty cycle (max) (%) 90
LSON-CLIP (DQP) 22 30 mm² 6 x 5
  • 変換入力電圧範囲:1.5V~22V
  • VDD 入力電圧範囲:4.5V~25V
  • 14A において 12V から 1.5V への効率:91%
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 5V LDO 出力
  • 単一レール入力のサポート
  • パワー MOSFET を内蔵:連続出力電流 8A (TPS53318) または 14A (TPS53319)
  • 自動スキップ Eco-mode™ により軽負荷時の効率を向上
  • シャットダウン電流:110µA 未満
  • 高速過渡応答の D-CAP™ モード
  • 外付け抵抗によりスイッチング周波数を 250kHz~1MHz の範囲で選択可能
  • 自動スキップまたは PWM のみの動作を選択可能
  • 1% 精度、0.6V の基準電圧を内蔵
  • 内部電圧サーボ・ソフト・スタート:0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms から選択可能
  • ブースト・スイッチ内蔵
  • プリチャージ・スタートアップ機能
  • 温度補償付きの調整可能な過電流制限
  • 過電圧、低電圧、UVLO、過熱保護
  • すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • オープン・ドレインのパワー・グッド表示
  • NexFET™ パワー・ブロック・テクノロジーを内蔵
  • 22 ピン QFN (DQP) パッケージ、PowerPAD™ 付き
  • 変換入力電圧範囲:1.5V~22V
  • VDD 入力電圧範囲:4.5V~25V
  • 14A において 12V から 1.5V への効率:91%
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 5V LDO 出力
  • 単一レール入力のサポート
  • パワー MOSFET を内蔵:連続出力電流 8A (TPS53318) または 14A (TPS53319)
  • 自動スキップ Eco-mode™ により軽負荷時の効率を向上
  • シャットダウン電流:110µA 未満
  • 高速過渡応答の D-CAP™ モード
  • 外付け抵抗によりスイッチング周波数を 250kHz~1MHz の範囲で選択可能
  • 自動スキップまたは PWM のみの動作を選択可能
  • 1% 精度、0.6V の基準電圧を内蔵
  • 内部電圧サーボ・ソフト・スタート:0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms から選択可能
  • ブースト・スイッチ内蔵
  • プリチャージ・スタートアップ機能
  • 温度補償付きの調整可能な過電流制限
  • 過電圧、低電圧、UVLO、過熱保護
  • すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • オープン・ドレインのパワー・グッド表示
  • NexFET™ パワー・ブロック・テクノロジーを内蔵
  • 22 ピン QFN (DQP) パッケージ、PowerPAD™ 付き

TPS53318 および TPS53319 デバイスは、D-CAP モードに対応し、MOSFET を内蔵した、8A または 14A の同期整流スイッチャです。使いやすさに重点を置き、外部部品数の少ない省スペースの電源システム用に設計されています。

精度 1% の 0.6V リファレンスに加え、ブースト・スイッチを内蔵しています。主な特徴として、1.5V~22V の幅広い変換入力電圧範囲、非常に少ない外部部品数、D-CAP™ モード制御による超高速過渡応答、自動スキップ・モード動作、内部ソフト・スタート制御、選択可能な周波数、補償が不要、などが挙げられます。

変換入力電圧範囲は 1.5V~22V、電源電圧範囲は 4.5V~25V、出力電圧範囲は 0.6V~5.5V です。

これらのデバイスは 5mm × 6mm の 22 ピン QFN パッケージで供給され、–40℃~85℃で仕様が規定されています。

TPS53318 および TPS53319 デバイスは、D-CAP モードに対応し、MOSFET を内蔵した、8A または 14A の同期整流スイッチャです。使いやすさに重点を置き、外部部品数の少ない省スペースの電源システム用に設計されています。

精度 1% の 0.6V リファレンスに加え、ブースト・スイッチを内蔵しています。主な特徴として、1.5V~22V の幅広い変換入力電圧範囲、非常に少ない外部部品数、D-CAP™ モード制御による超高速過渡応答、自動スキップ・モード動作、内部ソフト・スタート制御、選択可能な周波数、補償が不要、などが挙げられます。

変換入力電圧範囲は 1.5V~22V、電源電圧範囲は 4.5V~25V、出力電圧範囲は 0.6V~5.5V です。

これらのデバイスは 5mm × 6mm の 22 ピン QFN パッケージで供給され、–40℃~85℃で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS53318 アクティブ Eco-Mode 搭載、1.5V ~ 22V、8A 同期整流降圧コンバータ Lower current equivalent part.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 高効率、8A または 14A、同期整流降圧コンバータ、Eco-mode 付き データシート (Rev. F 翻訳版) 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2020年 12月 15日
アプリケーション・ノート Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 21日
ユーザー・ガイド TPS53318 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 3日
セレクション・ガイド SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
アプリケーション・ノート DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Minimizing Switch Ringing on TPS53319 and TPS53318 Family of Devices (Rev. A) 2018年 11月 13日
アプリケーション・ノート Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
技術記事 Good pin practices with buck converters PDF | HTML 2017年 5月 31日
アプリケーション・ノート Calculating Output Capacitance to Meet Transient and Ripple Requirements 2017年 5月 2日
アプリケーション・ノート Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017年 1月 25日
Analog Design Journal How to select input capacitors for a buck converter 2016年 4月 26日
技術記事 Don’t say goodbye to your power supply PDF | HTML 2016年 3月 7日
アプリケーション・ノート SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
技術記事 Power Tips: How to measure Bode plots with DCAP regulators PDF | HTML 2015年 5月 5日
アプリケーション・ノート TPS53319 DCAP Mode with Ripple Injection Modeling Design Consideration 2014年 10月 23日
アプリケーション・ノート オール・セラミック出力コンデンサ・アプリケーションでのD-CAPモード 英語版 2011年 10月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS53319EVM-136 — TPS53319 評価モジュール

The Texas Instruments TPS53319EVM-136 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53319 synchronous switcher with integrated MOSFETs.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS53318 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM314A.ZIP (75 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS53319 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM384.TSC (279 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS53319 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM383.ZIP (57 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS53319 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM313A.ZIP (75 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURAZ7 TPS533xx Excel Calculator Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS53318 Eco-Mode 搭載、1.5V ~ 22V、8A 同期整流降圧コンバータ TPS53319 Eco-Mode 搭載、1.5V ~ 22V、14A 同期整流降圧コンバータ TPS53353 Eco-mode 搭載、高効率、1.5V ~ 15V、20A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ TPS53355 Eco-mode 搭載、高効率、1.5V ~ 15V、30A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
リファレンス・デザイン

PMP10896 — 完全な PMBus 電源システム、企業向イーサネット・スイッチ用、リファレンス・デザイン

3 系統の ASIC/FPGA コア電圧、DDR3 コア・メモリ電圧、高性能イーサネット・スイッチで使用されている補助電圧に対応する、包括的な PMBus 電源システム。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LSON-CLIP (DQP) 22 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ