ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS53353

アクティブ

Eco-mode 搭載、高効率、1.5V ~ 15V、20A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPS548B23 アクティブ 4V ~ 16V、20A 、同期整流降圧コンバータ Higher efficiency in a smaller package
TPS54KB20 アクティブ 4V ~ 16V 入力、25A 出力、リモート センス機能搭載、同期整流降圧コンバータ Optimized for higher current in a smaller form factor

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00032 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00032 Duty cycle (max) (%) 90
LSON-CLIP (DQP) 22 30 mm² 6 x 5
  • 新製品:TPS548B28 リモート・センス機能搭載、16V、20A 同期降圧コンバータ
  • 変換入力電圧範囲:1.5V~15V
  • VDD 入力電圧範囲:4.5V~25V
  • 20A において 12V から 1.5V への効率:92%
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 5V LDO 出力
  • 単一レール入力のサポート
  • パワー MOSFET を内蔵 (連続出力電流 20A)
  • 自動スキップ Eco-mode™ により軽負荷時の効率を向上
  • シャットダウン時電流:10µA 未満
  • 高速過渡応答の D-CAP™ モード
  • 外付け抵抗によりスイッチング周波数を 250kHz~1MHz の範囲で選択可能
  • 自動スキップまたは PWM のみの動作を選択可能
  • 1% 精度、0.6V の基準電圧を内蔵
  • 内部電圧サーボ・ソフト・スタートを 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms から選択可能
  • ブースト・スイッチ内蔵
  • プリチャージ付きスタートアップ機能
  • 温度補償付きの調整可能な過電流制限
  • 過電圧、低電圧、UVLO、過熱保護
  • すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • オープン・ドレインのパワー・グッド表示
  • NexFET™ パワー・ブロック・テクノロジーを内蔵
  • 22 ピン QFN パッケージ、PowerPAD™ 付き
  • SWIFT™ パワー製品の技術資料については http://www.ti.com/swift を参照してください。
  • 新製品:TPS548B28 リモート・センス機能搭載、16V、20A 同期降圧コンバータ
  • 変換入力電圧範囲:1.5V~15V
  • VDD 入力電圧範囲:4.5V~25V
  • 20A において 12V から 1.5V への効率:92%
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 5V LDO 出力
  • 単一レール入力のサポート
  • パワー MOSFET を内蔵 (連続出力電流 20A)
  • 自動スキップ Eco-mode™ により軽負荷時の効率を向上
  • シャットダウン時電流:10µA 未満
  • 高速過渡応答の D-CAP™ モード
  • 外付け抵抗によりスイッチング周波数を 250kHz~1MHz の範囲で選択可能
  • 自動スキップまたは PWM のみの動作を選択可能
  • 1% 精度、0.6V の基準電圧を内蔵
  • 内部電圧サーボ・ソフト・スタートを 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms から選択可能
  • ブースト・スイッチ内蔵
  • プリチャージ付きスタートアップ機能
  • 温度補償付きの調整可能な過電流制限
  • 過電圧、低電圧、UVLO、過熱保護
  • すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • オープン・ドレインのパワー・グッド表示
  • NexFET™ パワー・ブロック・テクノロジーを内蔵
  • 22 ピン QFN パッケージ、PowerPAD™ 付き
  • SWIFT™ パワー製品の技術資料については http://www.ti.com/swift を参照してください。

TPS53353 は、MOSFET を内蔵した D-CAP™ モード 20A 同期スイッチャです。使いやすさに重点を置き、外部部品数の少ない省スペースの電源システム用に設計されています。

このデバイスには 5.5mΩ/2.2mΩ の MOSFET、1% 精度の 0.6V 基準電圧、ブースト・スイッチが内蔵されています。競合上の顕著な特長として、1.5V~15V の変換入力電圧範囲、非常に少ない外部部品数、D-CAP™ モード制御による超高速過渡応答、自動スキップ・モード動作、内部ソフト・スタート制御、選択可能な周波数、補償が不要、などが挙げられます。

変換入力電圧範囲は 1.5V~15V、電源電圧範囲は 4.5V~25V、出力電圧範囲は 0.6V~5.5V です。

このデバイスは 5mm × 6mm の 22 ピン QFN パッケージで供給され、–40℃~85℃で動作が規定されています。

TPS548B28 は、より小型の鉛フリー・パッケージを採用した、データ・センター・アプリケーション向けの新しい 20A デバイスです。

TPS53353 は、MOSFET を内蔵した D-CAP™ モード 20A 同期スイッチャです。使いやすさに重点を置き、外部部品数の少ない省スペースの電源システム用に設計されています。

このデバイスには 5.5mΩ/2.2mΩ の MOSFET、1% 精度の 0.6V 基準電圧、ブースト・スイッチが内蔵されています。競合上の顕著な特長として、1.5V~15V の変換入力電圧範囲、非常に少ない外部部品数、D-CAP™ モード制御による超高速過渡応答、自動スキップ・モード動作、内部ソフト・スタート制御、選択可能な周波数、補償が不要、などが挙げられます。

変換入力電圧範囲は 1.5V~15V、電源電圧範囲は 4.5V~25V、出力電圧範囲は 0.6V~5.5V です。

このデバイスは 5mm × 6mm の 22 ピン QFN パッケージで供給され、–40℃~85℃で動作が規定されています。

TPS548B28 は、より小型の鉛フリー・パッケージを採用した、データ・センター・アプリケーション向けの新しい 20A デバイスです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS53353 Eco-mode™ 搭載、高効率 20A 同期降圧 SWIFT™ コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 5月 28日
アプリケーション概要 Detailed Comparison Between TPS54KB20 Family and TPS53353 Family PDF | HTML 2024年 9月 3日
アプリケーション・ノート Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 21日
ホワイト・ペーパー Power solution options for data center applications (Rev. A) 2020年 2月 27日
セレクション・ガイド SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
アプリケーション・ノート DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Minimizing Switching Ringing at TPS53355 and TPS53353 Family Devices (Rev. A) 2018年 11月 14日
アプリケーション・ノート Analysis and Design of Input Filter for DC-DC Circuit 2017年 11月 27日
アプリケーション・ノート Calculating Output Capacitance to Meet Transient and Ripple Requirements 2017年 5月 2日
アプリケーション・ノート Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017年 1月 25日
アプリケーション・ノート SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
アプリケーション・ノート TPS53319 DCAP Mode with Ripple Injection Modeling Design Consideration 2014年 10月 23日
アプリケーション・ノート オール・セラミック出力コンデンサ・アプリケーションでのD-CAPモード 英語版 2011年 10月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS53353EVM-744 — 高効率、20A、同期整流・降圧コンバータ、Eco-mode™ 制御付

TPS53353EVM-744 は、TPS53353 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、5mm x 6mm の QFN パッケージに封止済みで、1.5V ~ 15V の入力電圧を 1.5V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 20A の出力電流を供給します。この基板は各種ジャンパを搭載しており、スイッチング周波数とソフト・スタート時間の容易な選択や、各種機能のイネーブル (有効化) とモード選択に使用できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS53353 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev.A) (Rev. B)

SLUM387B.ZIP (38 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURAZ7 TPS533xx Excel Calculator Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LSON-CLIP (DQP) 22 Ultra Librarian