TPS53353EVM-744

高効率、20A、同期整流・降圧コンバータ、Eco-mode™ 制御付

TPS53353EVM-744

購入

概要

TPS53353EVM-744 は、TPS53353 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、5mm x 6mm の QFN パッケージに封止済みで、1.5V ~ 15V の入力電圧を 1.5V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 20A の出力電流を供給します。この基板は各種ジャンパを搭載しており、スイッチング周波数とソフト・スタート時間の容易な選択や、各種機能のイネーブル (有効化) とモード選択に使用できます。

特長
  • 高速過渡応答と外部部品点数の低減に役立つ D-CAP™ 制御機能
  • 5.5mΩ と 2.2mΩ の MOSFET を内蔵し、高効率で最大 20A を供給
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS53353 Eco-mode 搭載、高効率、1.5V ~ 15V、20A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS53353EVM-744 — 高効率、20A、同期整流・降圧コンバータ、Eco-mode™ 制御付

シミュレーション・モデル

TPS53353 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev.A) (Rev. B) — SLUM387B.ZIP (38KB)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS53353 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 11日
データシート TPS53353 Eco-mode™ 搭載、高効率 20A 同期降圧 SWIFT™ コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 5月 28日
証明書 TPS53353EVM-744 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ