ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS53318

アクティブ

Eco-Mode 搭載、1.5V ~ 22V、8A 同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS56837 アクティブ 4.5V ~ 28V 入力、8A 同期整流降圧コンバータ Wider input and output voltage ranges, higher current, better efficiency and light-load efficiency in a smaller package

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 22 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Light-load efficiency, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification Control mode D-CAP Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00032 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 22 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Light-load efficiency, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification Control mode D-CAP Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00032 Duty cycle (max) (%) 90
LSON-CLIP (DQP) 22 30 mm² 6 x 5
  • 新製品が利用可能:TPS548A28 および TPS548A29 リモートセンス機能搭載、16V、15A 同期整流コンバータ
  • 変換入力電圧範囲:1.5V ~ 22V
  • VDD の入力電圧範囲:4.5V ~ 25V
  • 14A において 12V から 1.5V への効率:91%
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 5.5V
  • 5V LDO 出力
  • 単一レール入力のサポート
  • パワー MOSFET を内蔵:連続出力電流 8A (TPS53318) または 14A (TPS53319)
  • 自動スキップ Eco-mode により軽負荷時の効率を向上
  • シャットダウン電流は 110µA 未満
  • 高速過渡応答の D-CAP™ IC モード
  • 外付け抵抗によりスイッチング周波数を 250kHz~1MHz の範囲で選択可能
  • 自動スキップまたは PWM のみの動作を選択可能
  • 内蔵 1% 0.6V リファレンス
  • 内部電圧サーボソフトスタートを 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms から選択可能
  • ブースト スイッチ内蔵
  • プリチャージ スタートアップ機能
  • 調整可能な熱補償付き過電流制限
  • 過電圧、低電圧、UVLO、過熱保護
  • すべての出力コンデンサでセラミック コンデンサの使用をサポート
  • オープン ドレインのパワー グッド表示
  • NexFET™ パワー MOSFET ブロックテクノロジーを内蔵
  • PowerPAD™ IC パッケージを使用した 22 ピン QFN (DQP) パッケージ
  • 新製品が利用可能:TPS548A28 および TPS548A29 リモートセンス機能搭載、16V、15A 同期整流コンバータ
  • 変換入力電圧範囲:1.5V ~ 22V
  • VDD の入力電圧範囲:4.5V ~ 25V
  • 14A において 12V から 1.5V への効率:91%
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 5.5V
  • 5V LDO 出力
  • 単一レール入力のサポート
  • パワー MOSFET を内蔵:連続出力電流 8A (TPS53318) または 14A (TPS53319)
  • 自動スキップ Eco-mode により軽負荷時の効率を向上
  • シャットダウン電流は 110µA 未満
  • 高速過渡応答の D-CAP™ IC モード
  • 外付け抵抗によりスイッチング周波数を 250kHz~1MHz の範囲で選択可能
  • 自動スキップまたは PWM のみの動作を選択可能
  • 内蔵 1% 0.6V リファレンス
  • 内部電圧サーボソフトスタートを 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms から選択可能
  • ブースト スイッチ内蔵
  • プリチャージ スタートアップ機能
  • 調整可能な熱補償付き過電流制限
  • 過電圧、低電圧、UVLO、過熱保護
  • すべての出力コンデンサでセラミック コンデンサの使用をサポート
  • オープン ドレインのパワー グッド表示
  • NexFET™ パワー MOSFET ブロックテクノロジーを内蔵
  • PowerPAD™ IC パッケージを使用した 22 ピン QFN (DQP) パッケージ

TPS53318 および TPS53319 デバイスは、D-CAP モードに対応し、MOSFET を内蔵した、8A または 14A の同期整流スイッチャです。これらのデバイスは使いやすさに重点を置き、外部部品数の少ない省スペースの電源システム用に設計されています。

精度 1% の 0.6V リファレンスに加え、ブーストスイッチを内蔵しています。競争力のある機能の例:1.5V ~ 22V の幅広い変換入力電圧範囲、非常に少ない外部部品数、D-CAP IC モード制御による超高速過渡応答、自動スキップモード動作、内部ソフトスタート制御、選択可能な周波数、補償が不要、などが挙げられます。

変換入力電圧範囲は 1.5V ~ 22V、電源電圧範囲は 4.5V ~ 25V、出力電圧範囲は 0.6V ~ 5.5V です。

これらのデバイスは 5mm × 6mm の 22 ピン QFN パッケージで供給され、–40℃ ~ 85℃ で仕様が規定されています。

TPS548A28 および TPS548A29 は、より小型の完全な鉛フリーパッケージを採用した、データセンターアプリケーション向けの新しい 15A デバイスです。

TPS53318 および TPS53319 デバイスは、D-CAP モードに対応し、MOSFET を内蔵した、8A または 14A の同期整流スイッチャです。これらのデバイスは使いやすさに重点を置き、外部部品数の少ない省スペースの電源システム用に設計されています。

精度 1% の 0.6V リファレンスに加え、ブーストスイッチを内蔵しています。競争力のある機能の例:1.5V ~ 22V の幅広い変換入力電圧範囲、非常に少ない外部部品数、D-CAP IC モード制御による超高速過渡応答、自動スキップモード動作、内部ソフトスタート制御、選択可能な周波数、補償が不要、などが挙げられます。

変換入力電圧範囲は 1.5V ~ 22V、電源電圧範囲は 4.5V ~ 25V、出力電圧範囲は 0.6V ~ 5.5V です。

これらのデバイスは 5mm × 6mm の 22 ピン QFN パッケージで供給され、–40℃ ~ 85℃ で仕様が規定されています。

TPS548A28 および TPS548A29 は、より小型の完全な鉛フリーパッケージを採用した、データセンターアプリケーション向けの新しい 15A デバイスです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS53319 アクティブ Eco-Mode 搭載、1.5V ~ 22V、14A 同期整流降圧コンバータ Upgraded over-current protection and adjustable-soft start.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS5331x Eco-mode 制御搭載、 高効率 8A または 14A 同期整流式降圧コンバータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 24日
アプリケーション・ノート Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 21日
アプリケーション・ノート DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Minimizing Switch Ringing on TPS53319 and TPS53318 Family of Devices (Rev. A) 2018年 11月 13日
アプリケーション・ノート Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
アプリケーション・ノート Calculating Output Capacitance to Meet Transient and Ripple Requirements 2017年 5月 2日
アプリケーション・ノート Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017年 1月 25日
Analog Design Journal 2Q 2016 Analog Applications Journal Issue 2016年 4月 26日
Analog Design Journal How to select input capacitors for a buck converter 2016年 4月 26日
アプリケーション・ノート SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
技術記事 Power Tips: How to measure Bode plots with DCAP regulators PDF | HTML 2015年 5月 5日
アプリケーション・ノート TPS53319 DCAP Mode with Ripple Injection Modeling Design Consideration 2014年 10月 23日
その他の技術資料 TPS53318 入力3V~22V 出力8A 同期整流降圧コンバータ 2013年 12月 11日
アプリケーション・ノート オール・セラミック出力コンデンサ・アプリケーションでのD-CAPモード 英語版 2011年 10月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS53319EVM-136 — TPS53319 評価モジュール

The Texas Instruments TPS53319EVM-136 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53319 synchronous switcher with integrated MOSFETs.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS53318 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM382.TSC (186 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS53318 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM381.ZIP (57 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS53318 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM314A.ZIP (75 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURAZ7 TPS533xx Excel Calculator Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-01243 — ビデオと充電サポート機能付き USB Type-C™ とパワー デリバリ ミニドックのリファレンス デザイン

USB Type-C® / Power Delivery (PD) ミニドック リファレンス デザインは、オーディオ、USB データ、電源、ビデオなどに対応する、USB Type-C ドック向けのリファレンスを提供します。  このリファレンス デザインは小型 (2 x 4 インチ) のフォーム ファクタで、USB Type-C PD 対応 1 次ポートを通じて、ソース/シンク電源機能をサポートします。ビデオ出力機能は DisplayPort と HDMI に対応しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00882 — USB タイプ-C HDD、USB 電源供給付、リファレンス・デザイン

This reference design uses Texas Instrument's SuperSpeed USB 3.0 to SATA bridge, USB Type-CTM and USB PD controller with integrated power switch and High-Speed USB mux, and SuperSpeed USB 3.1 mux to demonstrate the subsystems required to implement a Type-C external hard disk drive capable of (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LSON-CLIP (DQP) 22 Ultra Librarian