TPS53515

アクティブ

1.5V ~ 18V、12A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS548A28 アクティブ リモート センス機能と 3V LDO 搭載、2.7V ~ 16V、15A 同期整流降圧コンバータ Upgraded higher current part with wider operating temperature range and a higher switching frequency in a smaller package.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 12 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 1350 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 12 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 1350 Duty cycle (max) (%) 80
VQFN-CLIP (RVE) 28 15.75 mm² 4.5 x 3.5
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS53513 アクティブ 1.5V ~ 18V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Lower current equivalent part.
TPS548A20 アクティブ 1.5V ~ 20V、15A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Higher current part that offers a wider VIN and temperature range with frequency synchronization.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS53515 1.5-V to 18-V (4.5-V to 25-V Bias) Input, 12-A Single Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter データシート (Rev. B) PDF | HTML 2015年 7月 27日
ユーザー・ガイド TPS53515 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 11月 10日
アプリケーション・ノート DC/DC Converter Solutions for Hardware Accelerators in Data Center Applications (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 4日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Solutions for Data Center App Implementing VR13.HC Vccin Spec (Rev. A) PDF | HTML 2020年 1月 8日
セレクション・ガイド SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
アプリケーション・ノート Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017年 1月 25日
Analog Design Journal How to select input capacitors for a buck converter 2016年 4月 26日
アプリケーション・ノート Accuracy-Enhanced Ramp-Generation Design for D-CAP3 Modulation (Rev. A) 2016年 4月 25日
技術記事 Don’t say goodbye to your power supply PDF | HTML 2016年 3月 7日
アプリケーション・ノート SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
ホワイト・ペーパー Choosing the Right Variable Frequency Buck Regulator Control Strategy 2015年 10月 2日
ホワイト・ペーパー Choosing the Right Variable Frequency Buck Regulator Control Strategy (PPT) 2015年 10月 2日
アプリケーション・ノート Not All Jitter Is Created Equal (Rev. A) 2015年 7月 4日
技術記事 D-CAP3 – A sequel better than the original PDF | HTML 2015年 5月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS53515EVM-587 — TPS53515EVM-587 1.5 V ~ 22 V 入力同期整流・降圧コンバータ評価モジュール

TPS53515EVM-587 は、TPS53515 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、4.5mm x 3.5mm の QFN パッケージに封止済みで、1.5V ~ 18V の入力電圧を 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 12A の出力電流を供給します。この基板は各種ジャンパを搭載しており、各種機能のイネーブル (有効化) とモード選択の容易な評価に使用できます。また、複数のテスト・ポイントも実装しているので、重要な波形のプローブ作業に関する利便性が向上します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS53515 PSpice Transient Model

SLUM399.ZIP (531 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB03 TPS53513 TPS53515 TPS53915 Excel Calculator and Layout Checklist

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS53513 1.5V ~ 18V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ TPS53515 1.5V ~ 18V、12A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ TPS53915 PMBus 対応、1.5V ~ 18V、12A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
リファレンス・デザイン

PMP11399 — エンタープライズ・イーサネット・スイッチ向け PMBus 電源システムのリファレンス・デザイン

PMP11399 は、ASIC/FPGA の 3 つのコア電圧、DDR3 コア・メモリ電圧、VTT 終端電圧、高性能イーサネット・スイッチで一般的に採用されている補助電圧向けの包括的な PMBus 電源システムです。このハードウェアは、ユーザーがリアルタイムで電源の構成と監視を行うための GUI を備えています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP11438 — 12V 入力から 1.2V 出力で 6A 以上の負荷電流に変換する 3 個の降圧コンバータ回路のリファレンス・デザイン

PMP11438 is a vehicle used to compare three different power solutions for converting a 12V bus to 1.2V at 6-10A. The 1.2V output voltage is applicable to DDR4 memory applications. Each solution offers an advantage in either full load efficiency, light load efficiency, density, height, transient (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00595 — 高電力密度 12V 入力、11.8W 降圧コンバータ、IC 上にインダクタ付き

The TPS53515 Inductor-On-Top Step-Down Buck Converter reference design enables reduction of X-Y area while enabling >87% efficiency with 2.6W of power loss @12A load and 12mV of output voltage ripple with only 10x22uF ceramic output caps. This power reference design supports a 12V input and a (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10896 — 完全な PMBus 電源システム、企業向イーサネット・スイッチ用、リファレンス・デザイン

3 系統の ASIC/FPGA コア電圧、DDR3 コア・メモリ電圧、高性能イーサネット・スイッチで使用されている補助電圧に対応する、包括的な PMBus 電源システム。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-CLIP (RVE) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ