TPS53915
- Integrated 13.8- and 5.9-mΩ MOSFETs Support
12-A Continuous Output Current - Adjustments Available Through PMBus™
- Voltage Margin and Adjustment
- Soft-Start Time
- Power-On Delay
- VDD UVLO Level
- Fault Reporting
- Switching Frequency
- Supports All Ceramic Output Capacitors
- Reference Voltage 600 mV ±0.5% Tolerance
- Output Voltage Range: 0.6 V to 5.5 V
- D-CAP3™ Control Mode With Fast Load-Step
Response - Auto-Skipping Eco-Mode™ for High Light-
Load Efficiency - FCCM for Tight Output Ripple and Voltage
Requirements - Eight Selectable Frequency Settings from
200 kHz to 1 MHz - 3.5 mm × 4.5 mm, 28-Pin, QFN Package
The TPS53915 is a small-sized, synchronous buck converter with an adaptive on-time D-CAP3 control mode. The device offers ease-of-use and low external-component count for space-conscious power systems.
This device features high-performance integrated MOSFETs, accurate 0.5% 0.6-V reference, and an integrated boost switch. Competitive features include very-low external-component count, fast load-transient response, auto-skip mode operation, internal soft-start control, and no requirement for compensation. The device also features programmability and fault report via PMBus™ to simplify the power supply design.
A forced continuous conduction mode helps meet tight voltage regulation accuracy requirements for performance DSPs and FPGAs. The TPS53915 is available in a 28-pin QFN package and is specified from 40°C to 85°C ambient temperature.
お客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS53915EVM-587 — TPS53915EVM-587 1出力、同期整流・降圧コンバータ用評価モジュール
TPS53915EVM-587 は、TPS53915 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、4.5mm x 3.5mm の QFN パッケージに封止済みで、1.5V ~ 18V の入力電圧を 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 12A の出力電流を供給します。 この基板は各種ジャンパを搭載しており、各種機能のイネーブル (有効化) とモード選択の容易な評価に使用できます。また、複数のテスト・ポイントも実装しているので、重要な波形のプローブ作業に関する利便性が向上します。また、Fusion Digital (...)
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源ソフトウェア
TPS53915 TINA-TI Startup Transient Reference Design (Rev. A)
TPS53915 TINA-TI Steady State Transient Reference Design
TPS53915 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-CLIP (RVE) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点