TIDA-00595
高電力密度 12V 入力、11.8W 降圧コンバータ、IC 上にインダクタ付き
TIDA-00595
概要
The TPS53515 Inductor-On-Top Step-Down Buck Converter reference design enables reduction of X-Y area while enabling >87% efficiency with 2.6W of power loss @12A load and 12mV of output voltage ripple with only 10x22uF ceramic output caps. This power reference design supports a 12V input and a 1.2V output at 12A and switches at 1MHz.
特長
• >87% Efficiency at 12VIN, 1.2Vout, 1MHz
• 2.6W power loss at 11.8W Output Power
• 12mV Output Voltage Ripple at 5A and 1MHz Fsw
• 16mV Output Voltage Overshoot in response to 5A to 10A load step, 2.5A/us
• 17mV Output Voltage Undershoot in response to 10A to 5A load release, 2.5A/us
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRF21.PDF (95 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1