TPS53515EVM-587
TPS53515EVM-587 1.5 V ~ 22 V 入力同期整流・降圧コンバータ評価モジュール
TPS53515EVM-587
概要
TPS53515EVM-587 は、TPS53515 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、4.5mm x 3.5mm の QFN パッケージに封止済みで、1.5V ~ 18V の入力電圧を 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 12A の出力電流を供給します。この基板は各種ジャンパを搭載しており、各種機能のイネーブル (有効化) とモード選択の容易な評価に使用できます。また、複数のテスト・ポイントも実装しているので、重要な波形のプローブ作業に関する利便性が向上します。
特長
- 高速過渡応答と外部部品点数の低減に役立つ D-CAP3™ 制御モード
- 0.5%、600mV のリファレンス電圧により、厳格な出力電圧レギュレーション精度を実現
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS53515EVM-587 — TPS53515EVM-587 1.5 V ~ 22 V 入力降圧コンバータ
TPS53515EVM-587 — TPS53515EVM-587 1.5 V ~ 22 V 入力降圧コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS53515 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2021/11/10 | ||
| 証明書 | TPS53515EVM-587 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |