データシート
CSD95372BQ5M
- 60 A Continuous Operating Current Capability
- 93.4% System Efficiency at 30 A
- Low Power Loss of 2.8 W at 30 A
- High-Frequency Operation (up to 1.25 MHz)
- Diode Emulation Mode With FCCM
- Temperature Compensated Bi-Directional Current
Sense - Analog Temperature Output (600 mV at 0°C)
- Fault Monitoring
- High-Side Short, Overcurrent, and
Overtemperature Protection
- High-Side Short, Overcurrent, and
- 3.3 and 5-V PWM Signal Compatible
- Tri-State PWM Input
- Integrated Bootstrap Diode
- Optimized Deadtime for Shoot Through Protection
- High-Density SON 5 × 6 mm Footprint
- Ultra-Low Inductance Package
- System Optimized PCB Footprint
- RoHS Compliant – Lead-Free Terminal Plating
- Halogen Free
The CSD95372BQ5M NexFET™ smart power stage is a highly optimized design for use in a high-power, high-density Synchronous Buck converter. This product integrates the Driver IC and Power MOSFETs to complete the power stage switching function. This combination produces high-current, high-efficiency, and high-speed switching capability in a small 5-mm × 6-mm outline package. It also integrates the accurate current sensing and temperature sensing functionality to simplify system design and improve accuracy. In addition, the PCB footprint has been optimized to help reduce design time and simplify the completion of the overall system design.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
TIDA-00324 — POL 多相(3 相)、120A 電力リファレンス・デザイン
TIDA-00324 は、マルチフェーズ・コントローラである TPS53631 とスマート出力段である CSD95372BQ5M を、12V Vin、1.2V Vout、120A 供給のアプリケーションで使用する方法を明確化する電源リファレンス・デザインです。 このリファレンス・デザインを使用して、CPU の Vcore または DDR4 に電力を供給するパワー・ソリューションを開発し、迅速な開発と市場投入期間の短縮を図ることもできます。
リファレンス・デザイン
PMP11184 — 高効率、高電力密度 1V/120A/30A/30A(4+1+1)リファレンス・デザイン、ASIC プロセッサ用
PMP11184 is a chipset solution for high current ASIC core rail regulation. It utilizes TPS53647 4-phase controller for 120A high current rail, which employs DCAP+ control for fast transient response and TI's proprietary AutoBalance for tight steady and dynamic phase-to-phase current balance. (...)
リファレンス・デザイン
PMP11312 — 高効率、高電力密度 4 相 1V/120A、リファレンス・デザイン、ASIC プロセッサ用
The PMP11312 reference design is a 4-phase PMBus converter for high current ASIC core rail regulation. It utilizes TPS53647 4-phase controller for 120A high current rail, which employs DCAP+ control for fast transient response and TI's proprietary AutoBalance for tight steady and dynamic (...)
リファレンス・デザイン
PMP10962 — 高効率、スケーラブル三相 1V/90A PoL、ASIC プロセッサ用、リファレンス・デザイン
The PMP10962 reference design is a 3-phase PMBus converter for high current ASIC core rail regulation. It employs DCAP+ control for fast transient response and TI's proprietary AutoBalance for tight steady and dynamic phase-to-phase current balance. It drives three TI NexFET smart power (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LSON-CLIP (DQP) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点