TIDA-00324
POL 多相(3 相)、120A 電力リファレンス・デザイン
TIDA-00324
概要
TIDA-00324 は、マルチフェーズ・コントローラである TPS53631 とスマート出力段である CSD95372BQ5M を、12V Vin、1.2V Vout、120A 供給のアプリケーションで使用する方法を明確化する電源リファレンス・デザインです。 このリファレンス・デザインを使用して、CPU の Vcore または DDR4 に電力を供給するパワー・ソリューションを開発し、迅速な開発と市場投入期間の短縮を図ることもできます。
特長
- 三相コントローラと出力段を使用した、12Vin、1.2Vout、120A Iout のアプリケーション向けのリファレンス・デザイン
- リファレンス・デザインには、包括的な BOM(部品表)、回路図、テスト・データが付属
- このデザインを活用して、CPU の Vcore、DDR メモリ、またはマルチフェーズ・コントローラと出力段を必要とするアプリケーションへの電力供給が可能
- TPS53631 は、Intel® VR12.x プラットフォームのシリアル VID(SVID)に準拠しており、デバイスの構成とシステムの遠隔測定の目的で、先進的な制御アーキテクチャである D-CAP+ と、先進的な通信インターフェイスである PMBus を使用して、単相、二相、または三相での動作が可能
- CSD95372BQ5M スマート出力段は、大出力、高密度のアプリケーション向けに高度に最適化されており、ドライバ IC とパワー MOSFET を統合して出力段のスイッチング機能を完成させるとともに、高精度の電流センスと温度センス機能を実装して、システムの設計を簡略化し、精度を改善
通信機器
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBB2.PDF (217 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2