PMP11312
高効率、高電力密度 4 相 1V/120A、リファレンス・デザイン、ASIC プロセッサ用
PMP11312
概要
The PMP11312 reference design is a 4-phase PMBus converter for high current ASIC core rail regulation. It utilizes TPS53647 4-phase controller for 120A high current rail, which employs DCAP+ control for fast transient response and TI's proprietary AutoBalance for tight steady and dynamic phase-to-phase current balance. TPS53647 drives TI NexFET smart power stages for high power density and efficiency. Optimized layout and improved board stack-up (8-layer, 2oz-copper) achieve higher efficiency and higher power density. PMBus capability and on-board NVM enable easy design, configuration, and customization, with telemetry of output voltage, current, temperature, and power.
特長
- Compact modular layout in 0.95"x2.3" (24.1mmx58.4mm)
- High efficiency 91.7% at 1V/120A, 300kHz, 12Vin
- Excellent thermal performance (53C FET temperature at full load with 200LFM air flow)
- Combined ripple and transient response around +/-1.7%
- Full PMBus telemetry of output voltage, current, power and temperature
出力電圧オプション | PMP11312.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 7 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 1 |
Iout (Max) (A) | 120 |
Output Power (W) | 120 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト