PMP10962
高効率、スケーラブル三相 1V/90A PoL、ASIC プロセッサ用、リファレンス・デザイン
PMP10962
概要
The PMP10962 reference design is a 3-phase PMBus converter for high current ASIC core rail regulation. It employs DCAP+ control for fast transient response and TI's proprietary AutoBalance for tight steady and dynamic phase-to-phase current balance. It drives three TI NexFET smart power stages for high power density and efficiency. It easily scales-up/scales-down to meet a wide load range. PMBus capability and on-board NVM enable easy design, configuration, and customization, with telemetry of output voltage, current, temperature, and power.
特長
- Modular 1V/90A PoL in 1.8" by 1.1" size (45.7mm x28.6mm)
- High efficiency 90% at 1V/90A, 500kHz, 10Vin
- Accurate current reporting with CSD95372B (3% at 90A)
- Combined ripple and transient response within +/-2%
- Scalable 1, 2, 3 or 4 phase operation
- Full PMBus telemetry of output voltage, current, power and temperature
出力電圧オプション | PMP10962.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 7 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 1 |
Iout (Max) (A) | 90 |
Output Power (W) | 90 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGL3.PDF (116 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1