ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS548D22

アクティブ

差動リモート センス機能搭載、1.5V ~ 16V 入力、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.002 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.002 Duty cycle (max) (%) 80
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 変換入力電圧範囲(PVIN): 1.5V~16V
  • 入力バイアス電圧(VDD)範囲: 4.5V~22V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • 2.9mΩおよび1.2mΩのパワーMOSFETを内蔵し、40Aの連続出力電流に対応
  • 基準電圧はVSELピンを使用して0.6V~1.2Vに50mV刻みで設定可能
  • 精度±0.5%の0.9VREF: 接合部温度 -40℃ ~ +125℃
  • 真の差動リモート・センス・アンプ
  • D-CAP3™制御ループにより、外部補正なしに大きなバルク・コンデンサや小さなMLCCをサポート
  • 4つの周波数を設定可能なアダプティブ・オンタイム制御: 425kHz、650kHz、875kHz、1.05MHz
  • RILIMとOCクランプによる、温度補償付きのプログラム可能な電流制限
  • ヒカップまたはラッチオフのOVP/UVPを選択可能
  • 高精度ENヒステリシスによるVDD UVLOの外部からの調整
  • プリバイアス・スタートアップのサポート
  • Eco-mode™とFCCMを選択可能
  • フォルト保護およびPGOOD機能を完備
  • 7mm×5mm×1.5mm、40ピン、スタック・クリップLQFN-CLIPパッケージ
  • 変換入力電圧範囲(PVIN): 1.5V~16V
  • 入力バイアス電圧(VDD)範囲: 4.5V~22V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • 2.9mΩおよび1.2mΩのパワーMOSFETを内蔵し、40Aの連続出力電流に対応
  • 基準電圧はVSELピンを使用して0.6V~1.2Vに50mV刻みで設定可能
  • 精度±0.5%の0.9VREF: 接合部温度 -40℃ ~ +125℃
  • 真の差動リモート・センス・アンプ
  • D-CAP3™制御ループにより、外部補正なしに大きなバルク・コンデンサや小さなMLCCをサポート
  • 4つの周波数を設定可能なアダプティブ・オンタイム制御: 425kHz、650kHz、875kHz、1.05MHz
  • RILIMとOCクランプによる、温度補償付きのプログラム可能な電流制限
  • ヒカップまたはラッチオフのOVP/UVPを選択可能
  • 高精度ENヒステリシスによるVDD UVLOの外部からの調整
  • プリバイアス・スタートアップのサポート
  • Eco-mode™とFCCMを選択可能
  • フォルト保護およびPGOOD機能を完備
  • 7mm×5mm×1.5mm、40ピン、スタック・クリップLQFN-CLIPパッケージ

TPS548D22デバイスは、小型のシングル降圧型コンバータで、アダプティブ・オンタイム、D-CAP3モード制御を使用しています。高精度、高効率、高速な過渡応答、使いやすさ、外付け部品数の少なさ、容積の削減が要求される電源システム用に設計されています。

このデバイスには、完全な差動感知の、ハイサイド・オン抵抗が2.9mΩ、ローサイド・オン抵抗が1.2mΩであるTIの統合FETが搭載されています。また、0.5%、0.9Vの高精度の基準電圧が搭載されており、-40℃~+125℃までの周囲温度に対応しています。競争力の高い特長として、外付け部品数が非常に少ないこと、正確な負荷レギュレーションおよびライン・レギュレーション、オートスキップまたはFCCMモードでの動作、内部的なソフトスタート制御が挙げられます。

TPS548D22デバイスは、7mm×5mmの40ピンLQFN-CLIP (RVF)パッケージで供給されます(RoHS指令対象外)。

TPS548D22デバイスは、小型のシングル降圧型コンバータで、アダプティブ・オンタイム、D-CAP3モード制御を使用しています。高精度、高効率、高速な過渡応答、使いやすさ、外付け部品数の少なさ、容積の削減が要求される電源システム用に設計されています。

このデバイスには、完全な差動感知の、ハイサイド・オン抵抗が2.9mΩ、ローサイド・オン抵抗が1.2mΩであるTIの統合FETが搭載されています。また、0.5%、0.9Vの高精度の基準電圧が搭載されており、-40℃~+125℃までの周囲温度に対応しています。競争力の高い特長として、外付け部品数が非常に少ないこと、正確な負荷レギュレーションおよびライン・レギュレーション、オートスキップまたはFCCMモードでの動作、内部的なソフトスタート制御が挙げられます。

TPS548D22デバイスは、7mm×5mmの40ピンLQFN-CLIP (RVF)パッケージで供給されます(RoHS指令対象外)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS548B22 アクティブ 差動リモート センス機能搭載、1.5V ~ 18V 入力、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Lower current equivalent part.
TPS549D22 アクティブ 差動リモート センス機能搭載、PMBus 対応、1.5V ~ 16V 入力、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Upgraded PMBus converter with adaptive voltage scaling.
比較対象デバイスと類似の機能
TPS548C26 アクティブ 4V ~ 16V、35A 同期整流 D-CAP+™ 降圧コンバータ Higher 40-A current rating, higher efficiency, and larger 5x7 mm package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS548D22 1.5V~16V VIN、4.5V~22V VDD、40A SWIFT™ 同期整流降圧型コンバータ、完全差動感知 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 9月 5日
Analog Design Journal Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日
アプリケーション・ノート Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 21日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート Common-Anode Power Supply Solution for Common-Cathode LED Display PDF | HTML 2020年 7月 31日
アプリケーション・ノート Calculating Output Capacitance to Meet Transient and Ripple Requirements 2017年 5月 2日
技術記事 Design advantage of D-CAP control topology PDF | HTML 2017年 4月 13日
アプリケーション・ノート Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017年 1月 25日
技術記事 Downtown or the suburbs? Considering converters or controllers for high-current vo PDF | HTML 2016年 5月 31日
アプリケーション・ノート Accuracy-Enhanced Ramp-Generation Design for D-CAP3 Modulation (Rev. A) 2016年 4月 25日
アプリケーション・ノート SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS548D22EVM-784 — TPS548D22 DCAP3 高性能、40A、1 回路同期整流 降圧コンバータ評価基板

TPS548D22EVM-784 評価基板は、公称 12V の入力バスから、1.0V の固定出力電圧で、最大 40A を供給します。この設計により、89% のピーク効率が達成されます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS548D22 PSpice Transient Model

SLUM534.ZIP (183 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS548D22 SIMPLIS Transient Model

SLUM745.ZIP (528 KB) - SIMPLIS Model
リファレンス・デザイン

PMP11399 — 企業向けイーサネット スイッチ用 PMBus 電源システムのリファレンス デザイン

PMP11399 は、ASIC/FPGA の 3 つのコア電圧、DDR3 コア メモリ電圧、VTT 終端電圧、高性能イーサネット スイッチで一般的に採用されている補助電圧向けの包括的な PMBus 電源システムです。ハードウェアには GUI が付属しており、ユーザーは電源の構成と監視をリアルタイムで実行できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFN-CLIP (RVF) 40 Ultra Librarian