PMP10110
ユニバーサル AC 入力、6A 時最大 30V 鉛バッテリ・チャージャ、リファレンス・デザイン、PFC 付
PMP10110
概要
The PMP10110 design converts the universal input AC voltage to isolated 17V...30V@6A and is suitable to charge lead-acid or Li-Ion batteries. The converter is a constant-V and constant-I genarator and the set points for output voltage (charge level) and current are settable by means of two PWM signals. The first stage is a PFC boost while the isolation ad current stabilization is performed by DC-DC half bridge stage. An isolated quasi-resonant flyback converter supplies all internal voltages and provide some extra current for external loads (fan or analog section), in details 12V@400mA and 5V@300mA.
特長
- The first stage is a CCM PFC boost driven with UCC28180, showing high efficiency and low EMI signature
- The second stage is a DC/DC half bridge, wich includes both current and voltage loops; a PWM signal is used as reference for voltage and current
- An auxiliary power supply generates all needed voltages; a network is disconnecting all resistors tied to high voltage to reduce stand-by losses
- Plug-to-plug efficiency at full load: 86%...92% in the whole input voltage range
- This design is tested and includes test results and CAD files
出力電圧オプション | PMP10110.1 | PMP10110.2 | PMP10110.3 | PMP10110.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 85 | 120 | 360 | 6 |
Vin (Max) (V) | 264 | 440 | 440 | 15 |
Vout (Nom) (V) | 390 | 12 | 30 | 5 |
Iout (Max) (A) | .51 | .4 | 6 | .3 |
Output Power (W) | 198.9 | 4.8 | 180 | 1.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Isolated | Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC | DC | DC | DC |
Topology | PFC- Boost | Flyback- Quasi Resonant | Half Bridge- Hard Switched | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。