ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
このリファレンス デザインは、電圧(5V ~ 10V DC)や電流(4 ~ 20mA)などのアナログ IO を使用するグリッドの他のデバイスとも通信を行う必要がある、スマート グリッド デバイス(保護リレーや RTU など)向けのフレキシブルなアナログ IO ソリューションが特長です。両方の種類の IO に加え、パワー デジタル リレー駆動に対応しています。このモジュールで、プロセッサとの通信に SPI と I2C の各通信インターフェイスを利用できます。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Analog Input, Output, and Relay Drive Output Module for Smart Grid IEDs | 2014年 10月 7日 | |||
ユーザー・ガイド | TIDA-00310 Code Examples | 2014年 11月 26日 |