DAC8760EVM

DAC8760EVM - 評価モジュール、16 ビット・プログラム可能電流/電圧出力 DAC 用

DAC8760EVM

購入

概要

The DAC8760EVM (evaluation module) provides an easy to use platform for evaluation of the performance and operating characteristics of the DAC8760 (16-bit, Voltage Output  & Current Output DAC). The EVM is a complete evaluation kit that includes a USB-based motherboard called the SM-USB-DIG, USB cable, and evaluation software for use with a personal computer equipped with Microsoft™ Windows XP and Windows 7 operating systems.

特長
  • Test point access to all analog and digital signals
  •  Jumper-selectable hardware configurations
  •  LabVIEW™ based PC Evaluation Software
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC8760 4 ~ 20mA の電流ループ・アプリケーション向け、16 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力または電圧出力 DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC8760EVM — DAC8760 16 ビット・プログラマブル電流 / 電圧出力 DAC の評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

DACX760EVM-SW — DAC7760EVM / DAC8760EVM 向けソフトウェア

サポート・ソフトウェア

SBOC433 — DAC7760EVM and DAC8760EVM Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SBOC433 DAC7760EVM and DAC8760EVM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 13 8 2018

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC7760 4 ~ 20mA の電流ループ・アプリケーション向け、12 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力または電圧出力 DAC DAC8760 4 ~ 20mA の電流ループ・アプリケーション向け、16 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力または電圧出力 DAC
ハードウェア開発
評価ボード
DAC7760EMC-EVM DAC7760 エンハンスド評価モジュール DAC7760EVM DAC7760EVM - 評価モジュール、12 ビット・プログラム可能電流および電圧出力 DAC 用 DAC8760EMC-EVM DAC8760 エンハンスド評価モジュール DAC8760EVM DAC8760EVM - 評価モジュール、16 ビット・プログラム可能電流/電圧出力 DAC 用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc433 or www.ti.com/lit/xx/sboc433b/sboc433b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC433. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DACx760EVM and DACx750EVM User's Guide (Rev. A) 2013年 11月 21日
証明書 DAC8760EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) DACx760EMC-EVM User's Guide 2014年 4月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ