TIDA-00559
サージ保護付き電圧 / 電流複合出力のリファレンス・デザイン
TIDA-00559
概要
TIDA-00559 は、産業用センサやトランスミッタ向けのユニバーサル・アナログ出力 (AO) を実現します。このデザインは、16 ビット DAC をベースとし、シングル出力を採用しています。この共通出力は、0 ~ 10V または 4mA ~ 20mA どちらかの範囲を使用するようにユーザーが構成できます。過酷な産業用環境で使用できるように、IEC61000-4-5 に従い、最大 1kV/40Ω の差動モード・サージ・パルスに耐える設計を採用した専用の保護回路を搭載しています。絶縁型デジタル・インターフェイスにより、ボードの構成と評価が容易です。
特長
- 16 ビット DAC をベースとする、アナログ出力のセンサ・インターフェイス
- 共通の出力ピンを採用し、電圧出力または電流出力を選択可能:
- 電圧出力の場合、0V ~ 10V (および 10% の範囲超過に対応) 、1kΩ 以上の最小負荷に対応
- 電流出力の場合、4mA ~ 20mA (0mA ~ 24mA に対応)、320Ω 以下の最大負荷に対応
- EN 61000-4-5 の要件に適合:±1kV、40Ω、8/20μs、DM
- 構成と評価用のインターフェイス:絶縁型 4 線式 SPI
- 電源入力:15V ~ 35V に対処する逆極性保護機能
産業用
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
- コリオリ流量トランスミッタ
- 差動圧力流量トランスミッタ
- 電磁(MID)流量トランスミッタ
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- インペラ / タービン流量トランスミッタ
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- LVDT 位置センサ
- LVDT 圧力トランスミッタ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- Proximity switch
- レーダー / マイクロ波レベル・トランスミッタ
- 抵抗性圧力トランスミッタ
- シリコン圧力トランスミッタ
- 温度トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 交通監視カメラ
- 超音波流量トランスミッタ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波位置センサ
- 渦流量トランスミッタ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKV0.PDF (72 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
サポート・ソフトウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1