ホーム パワー・マネージメント ゲート・ドライバ 絶縁型ゲート・ドライバ

UCC21222-Q1

アクティブ

車載、ディスエーブル ピン採用、プログラマブル デッドタイムと 8V UVLO の各機能搭載、3.0kVrms、4A/6A、2 チャネル絶縁型ゲート ドライバ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC21330-Q1 アクティブ 車載、ディスエーブル ロジックとプログラマブル デッドタイム機能搭載、3kVRMS、4A/6A、2 チャネル ゲート ドライバ Improved CMTI, faster VDD startup

製品詳細

Number of channels 2 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 990 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 TI functional safety category Functional Safety-Capable Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 6 Features Disable, Programmable dead time Output VCC/VDD (max) (V) 18 Output VCC/VDD (min) (V) 9.2 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Bootstrap supply voltage (max) (V) 990 Rise time (ns) 5 Fall time (ns) 6 Undervoltage lockout (typ) (V) 8
Number of channels 2 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 990 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 TI functional safety category Functional Safety-Capable Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 6 Features Disable, Programmable dead time Output VCC/VDD (max) (V) 18 Output VCC/VDD (min) (V) 9.2 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Bootstrap supply voltage (max) (V) 990 Rise time (ns) 5 Fall time (ns) 6 Undervoltage lockout (typ) (V) 8
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 汎用:デュアル ローサイド、デュアル ハイサイド、またはハーフ ブリッジ ドライバ
  • 次の結果で AEC Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 接合部温度範囲:-40°C~+150°C
  • ピーク ソース 4A、ピーク シンク 6A の出力
  • 125V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI)
  • 最大 25V の VDD 出力駆動電源
    • VDD UVLO:‌8V
  • スイッチング パラメータ:
    • 伝搬遅延時間:33ns (代表値)
    • 最大パルス幅歪み:5ns
    • 最大 VDD 電源オン遅延:10µs
  • あらゆる電源に対応する UVLO 保護
  • 高速なディセーブルによる電源シーケンス
  • 汎用:デュアル ローサイド、デュアル ハイサイド、またはハーフ ブリッジ ドライバ
  • 次の結果で AEC Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 接合部温度範囲:-40°C~+150°C
  • ピーク ソース 4A、ピーク シンク 6A の出力
  • 125V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI)
  • 最大 25V の VDD 出力駆動電源
    • VDD UVLO:‌8V
  • スイッチング パラメータ:
    • 伝搬遅延時間:33ns (代表値)
    • 最大パルス幅歪み:5ns
    • 最大 VDD 電源オン遅延:10µs
  • あらゆる電源に対応する UVLO 保護
  • 高速なディセーブルによる電源シーケンス

UCC21222-Q1 デバイスは、デッドタイムをプログラムでき広い温度範囲に対応する絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバです。極端な温度条件下でも安定した性能を提供し、堅牢性に優れています。ピーク電流はソース 4A、シンク 6A で、パワー MOSFET、IGBT、GaN トランジスタを駆動するように設計されています。

UCC21222-Q1 デバイスは、2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、または 1 つのハーフ ブリッジ ドライバとして構成可能です。5ns の遅延マッチング性能により、内部貫通電流のリスクを伴わずに、2 つの出力を並列化して 2 倍の駆動力で重負荷条件に対応できます。

入力側は、3.0kVRMS の絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 125V/ns 以上です。

抵抗によるデッドタイムのプログラミングが可能なため、システムの制約に合わせてデッドタイムを調整することにより、効率を高め、出力のオーバーラップを防止できます。その他の保護機能として、DIS をHigh に設定した場合に 2 つの出力を同時にシャットダウンするディスエーブル機能、5ns 未満の入力過渡を除去する内蔵グリッチ除去フィルタ、入力 / 出力ピンでの 200ns にわたる最大 -2V のスパイクに対応する負電圧処理機能があります。すべての電源が UVLO 機能を備えています。

UCC21222-Q1 デバイスは、デッドタイムをプログラムでき広い温度範囲に対応する絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバです。極端な温度条件下でも安定した性能を提供し、堅牢性に優れています。ピーク電流はソース 4A、シンク 6A で、パワー MOSFET、IGBT、GaN トランジスタを駆動するように設計されています。

UCC21222-Q1 デバイスは、2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、または 1 つのハーフ ブリッジ ドライバとして構成可能です。5ns の遅延マッチング性能により、内部貫通電流のリスクを伴わずに、2 つの出力を並列化して 2 倍の駆動力で重負荷条件に対応できます。

入力側は、3.0kVRMS の絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 125V/ns 以上です。

抵抗によるデッドタイムのプログラミングが可能なため、システムの制約に合わせてデッドタイムを調整することにより、効率を高め、出力のオーバーラップを防止できます。その他の保護機能として、DIS をHigh に設定した場合に 2 つの出力を同時にシャットダウンするディスエーブル機能、5ns 未満の入力過渡を除去する内蔵グリッチ除去フィルタ、入力 / 出力ピンでの 200ns にわたる最大 -2V のスパイクに対応する負電圧処理機能があります。すべての電源が UVLO 機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

機能安全マニュアルと、機能安全に関係する FIT レート (平均故障率)、FMD (故障モード分布)、ピンの FMA (故障モード解析) のレポートが入手可能です。ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC21222-Q1 車載用 4A、6A、3kVRMS 絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバ、デッドタイム機能付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 2日
機能安全情報 UCC21222-Q1 and UCC21330-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2025年 1月 30日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. X) 2025年 1月 8日
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
アプリケーション・ノート Impact of Narrow Pulse Widths in Gate Driver Circuits (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 25日
証明書 UCC21220 CQC Certificate of Product Certification 2023年 8月 16日
アプリケーション概要 The Use and Benefits of Ferrite Beads in Gate Drive Circuits PDF | HTML 2021年 12月 16日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
証明書 UL Certification E181974 Vol 4. Sec 9 (Rev. A) 2019年 7月 22日
ユーザー・ガイド Gate Drive Voltage vs. Efficiency 2019年 4月 25日
ホワイト・ペーパー Driving the future of HEV/EV with high-voltage solutions (Rev. B) 2018年 5月 16日
アプリケーション・ノート Isolation Glossary (Rev. A) 2017年 9月 19日
技術記事 Are you on-board? Demystifying EV charging systems PDF | HTML 2017年 7月 31日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC21220EVM-009 — UCC21220 4A、6A、3.0kVRMS 絶縁型デュアルチャネル・ゲート・ドライバの評価モジュール

UCC21220EVM-009 is designed for evaluating UCC21220, which is a 3.0-kVRMS Isolated Dual-Channel Gate Driver with 4.0-A source and 6.0-A sink peak current capability. This EVM could be served to evaluate the driver IC against its datsheet. The EVM can also be used as Driver IC component selection (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC21222-Q1 PSpice Transient Model

SLUM622.ZIP (57 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC21222-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM623.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

PMP22650 — GaN ベース、6.6kW、双方向 オンボード・チャージャのリファレンス・デザイン

PMP22650 リファレンス・デザインは、6.6kW の双方向オンボード・チャージャを提示します。このデザインは、同期整流機能付きの 2 相トーテムポール PFC とフル・ブリッジ CLLLC コンバータを搭載しています。CLLLC は周波数変調と位相変調の両方を活用し、必須のレギュレーション範囲全体で出力のレギュレーションを実施します。このデザインは TMS320F28388D マイクロコントローラの内部にある単一のプロセッシング・コアを使用して、PFC と CLLLC の両方を制御します。同期整流機能は、同じマイクロコントローラに Rogowski (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ