UCC21220EVM-009 is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.
UCC21220EVM-009
UCC21220 4A、6A、3.0kVRMS 絶縁型デュアルチャネル・ゲート・ドライバの評価モジュール
UCC21220EVM-009
概要
UCC21220EVM-009 is designed for evaluating UCC21220, which is a 3.0-kVRMS Isolated Dual-Channel Gate Driver with 4.0-A source and 6.0-A sink peak current capability. This EVM could be served to evaluate the driver IC against its datsheet. The EVM can also be used as Driver IC component selection guide. The EVM can be used to determine PCB layout effects on the gate driver performance.
特長
- High performance driver with input and output interface.
- Ability to test most data sheet parameters
- Ability to compare performance of various drivers with compatible pinout
絶縁型ゲート・ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC21220EVM-009 — UCC21220 4A、6A、3.0kVRMS 絶縁型デュアル・チャネル・ゲート・ドライバの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | UCC21220EVM-009 User's Guide (Rev. B) | 2018年 4月 12日 | |||
データシート | UCC21220、UCC21220A ノイズ耐性の高い 4A、6A、2 チャネルの基本および機能絶縁型ゲート ドライバ データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2024年 12月 20日 | |
証明書 | UCC21220EVM-009 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |