データシート
UCC12041-Q1
- 内蔵トランス・テクノロジーを採用した高効率 DC-DC コンバータ
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃ の動作時周囲温度範囲
- 機能安全対応
- 出力電力 (標準値):500mW
- 5V または 3.3V 安定化出力 (LDO に給電するための 400mV のヘッドルーム電圧の有無を選択可能)
- 入力電圧:4.5V~5.5V
- 堅牢な絶縁バリア:
- 絶縁定格:3 kVRMS
- サージ耐性: 6.5kVPK
- 動作電圧: 850VRMS
- 最小 CMTI:100V/ns
- サーマル・シャットダウン
- 短絡からの回復
- 沿面距離と空間距離が 8mm を超える 16 ピンの幅広 SOIC パッケージ
- 拡張温度範囲:-40℃~125℃
- 安全関連認証 (予定):
- DIN V VDE V 0884-11:2017-01
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧: 3000VRMS、1 分間
- IEC 60950-1 および IEC 62368-1 最終機器規格準拠の UL 認定
- GB4943.1-2011 による CQC 認証
UCC12041-Q1 は、 3kVRMS の basic絶縁を備えた DC/DC コンバータであり、適切にレギュレートされた出力電圧のバイアス電源を必要とする絶縁回路に、高効率の絶縁電力を供給するよう設計されています。このデバイスは、独自のアーキテクチャによってトランスと DC/DC コントローラを統合しており、500mW (標準値) の絶縁電力を高効率かつ低 EMI で供給できます。
UCC12041-Q1 は、システムの堅牢性を向上させるための保護機能を内蔵しています。このデバイスはイネーブル・ピン、同期機能、5V または 3.3V 安定化出力選択機能 (ヘッドルームを選択可能) も備えています。 UCC12041-Q1 は、高さ 2.65mm (標準値) の幅広 SOIC パッケージで供給される薄型の小型ソリューションです。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
UCC12050EVM-022 — UCC12050EVM-022
The UCC12050EVM-022 is intended to allow designers to evaluate the performance characteristics and abilities of the UCC12050DVE. The EVM allows users to test functions of the UCC12050DVE such as: enable/disable, synchronize the device with an external clock source, detect external clock faults, (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SO-MOD (DVE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点