データシート
ISOW1044
- ISO 11898-2:2016 物理層規格要件に適合
-
Classical CAN をサポート:1Mbps
- CAN FD 用に最適化:2 および 5Mbps
-
- 低放射、低ノイズ DC/DC コンバータを内蔵
- 2 層 PCB 上で 6dB を超えるマージンを確保し、CISPR 32 および EN 55032 Class B に適合
- 25MHz 動作の低周波数パワー・コンバータにより低ノイズ特性を実現
- 追加の 10Mbps GPIO チャネル
- 高効率出力電力
- 効率代表値:47%
- 絶縁出力電圧精度:±5%
- 追加出力電流:20mA
- CAN 用と DC/DC 用に独立した電源
- ロジック電源 (V IO):1.71V~5.5V
- パワー・コンバータ電圧 (V DD)4.5V~5.5V
- 障害保護機能搭載 CAN FD トランシーバ
- DC バス障害保護電圧:±58V
- レシーバの同相入力電圧:±12V
- バス・ウェークアップ・パターンによるリモート・ウェークアップ
- ループ遅延 (標準値):167ns
- 強化絶縁型と基本絶縁型のオプション
- 高 CMTI:100kV/µs (標準値)
- GND2 に対する高い ESD バス保護機能
- HBM ESD:±12 kV
- IEC 61000-4-2 接触放電:±8kV
- 動作温度範囲:-40℃~125℃
- 電流制限とサーマル・シャットダウン
- 20 ピンのワイド SOIC パッケージ
- 安全性関連の認定 (予定):
- DIN VDE V 0884-11:2017-01 準拠の VDE 強化絶縁および基本絶縁
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1-2011 認証
ISOW1044 デバイスは、ガルバニック絶縁されたコントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) トランシーバで、絶縁型 DC/DC コンバータが内蔵されており、スペースに制約のある絶縁設計のための別の絶縁型電源が不要になります。低放射の絶縁型 DC/DC コンバータは、単純な 2 層 PCB でフェライト・ビーズを 2 個使用するだけで、CISPR 32 放射エミッション Class B 規格に適合可能です。ボード上の他の回路への電力供給には、追加の 20mA 出力電流を使用できます。10Mbps GPIO チャネルを内蔵しているため、追加のデジタル・アイソレータやフォトカプラを使わずに、診断、LED 表示、電源監視が可能です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ISOW1044DFMEVM — ISOW1044 DC/DC コンバータ内蔵、絶縁型 CAN トランシーバの評価基板
ISOW1044DFMEVM は、20 ピン WB (幅の広い) SOIC パッケージ (パッケージ コード DFM) に封止済みで、高効率かつ低電磁波の DC/DC コンバータを内蔵した、高性能、5,000VRMS 対応の強化絶縁型 CAN トランシーバである ISOW1044 の評価に使用できる評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト・ポイントとジャンパ・オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスの評価を実現することができます。
リファレンス・デザイン
TIDA-010938 — 7.2-kW, GaN-based single-phase string inverter with battery energy storage system reference design
This reference design is a single phase string Inverter with two string inputs, each able to handle 10PV panels in series and one energy storage system port that can handle batteries stacks from 80V to 500V. The rated power from string inputs to battery storage systems is up to 7.2kW. The (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DFM) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。