DAC101C081
- Ensured Monotonicity to 10-bits
- Low Power Operation: 156-µA maximum at 3.3 V
- Extended Power Supply Range (2.7 V to 5.5 V)
- I2C-Compatible 2-Wire Interface Which Supports
Standard (100-kHz), Fast (400-kHz), and High-
Speed (3.4-MHz) Modes - Rail-to-Rail Voltage Output
- Very Small Package
- DAC101C081Q is AEC Q100 Grade 1 Qualified
and Manufactured on Automotive Grade Flow - Resolution: 10 Bits
- INL: ±2 LSB (Maximum)
- DNL: +0.3/–0.2 LSB (Maximum)
- Setting Time: 6-µs (Maximum)
- Zero Code Error: +10-mV (Maximum)
- Full-Scale Error: –0.7 %FS (Maximum)
- Supply Power (Normal): 380-µW (3-V) / 730-µW
(5-V) Typical - Supply Power (Power Down): 0.5-µW (3-V) / 0.9-
µW (5-V) Typical
The DAC101C081 device is a 10-bit, single channel, voltage-output digital-to-analog converter (DAC) that operates from a 2.7 V to 5.5 V supply. The output amplifier allows rail-to-rail output swing and has an 6-µsec settling time. The DAC101C081 uses the supply voltage as the reference to provide the widest dynamic output range and typically consumes 132 µA while operating at 5.0 V. It is available in 6-lead SOT and WSON packages and provides three address options (pin selectable).
As an alternative, the DAC101C085 provides nine I2C™ addressing options and uses an external reference. It has the same performance and settling time as the DAC101C081 and is available in an 8-lead VSSOP.
The DAC101C081 and DAC101C085 use a 2-wire, I2C-compatible serial interface that operates in all three speed modes, including high speed mode (3.4 MHz). An external address selection pin allows up to three DAC101C081 or nine DAC101C085 devices per 2-wire bus. Pin compatible alternatives to the DAC101C081 are available that provide additional address options.
The DAC101C081 and DAC101C085 each have a 16-bit register that controls the mode of operation, the power-down condition, and the output voltage. A power-on reset circuit ensures that the DAC output powers up to zero volts. A power-down feature reduces power consumption to less than a microWatt. Their low power consumption and small packages make these DACs an excellent choice for use in battery operated equipment. Each DAC operates over the extended industrial temperature range of –40°C to +125°C.
The DAC101C081 and DAC101C085 are each part of a family of pin compatible DACs that also provide 12 and 8 bit resolution. For 12-bit DACs see the DAC121C081 and DAC121C085. For 8-bit DACs see the DAC081C081 and DAC081C085.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DAC101C08xx 10-Bit Micro Power Digital-to-Analog Converter With an I2C-Compatible Interface データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 11月 30日 | ||
アプリケーション・ノート | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022年 11月 8日 | |||
アプリケーション・ノート | AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | 8/10/12-Bit Micro Power D/A Converter with I2C Interface Eval Bd User Guide | 2012年 1月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00420 — ADC ベース、デジタル絶縁型、広い入力範囲、16 チャネル、AC/DC バイナリ入力のリファレンス・デザイン
TIDA-00807 — 超低消費電力のオーバーヘッド障害インジケータ向け障害監視のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
WSON (NGF) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。