TPL0401A-10
- Single-Channel, 128-Position Resolution
- 10-kΩ End-to-End Resistance Options
- Low Temperature Coefficient: 22 ppm/°C
- I2C Serial Interface
- 2.7-V to 5.5-V Single-Supply Operation
- ±20% Resistance Tolerance
- A and B Versions Have Different I2C Addresses
- L Terminal is Internal and Connected to GND
- Operating Temperature: –40°C to +125°C
- Available in Industry Standard SC70 Packages
- ESD Performance Tested per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
The TPL0401x-10 device is a single-channel, linear-taper digital potentiometer with 128 wiper positions. The TPL0401x-10 has the low terminal internal and connected to GND. The position of the wiper can be adjusted using an I2C interface. The TPL0401x-10 is available in a 6-pin SC70 package with a specified temperature range of –40°C to +125°C. The part has a 10-kΩ end-to-end resistance and can operate with a supply voltage range of 2.7 V to 5.5 V. This kind of product is widely used in setting the voltage reference for low power DDR3 memory.
The TPL0401x-10 has the low terminal internal and connected to GND.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPL0401x-10 128-TAPS Single-Channel Digital Potentiometer With I2C Interface データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2017年 2月 15日 | ||
アプリケーション概要 | Replacing Digital Potentiometers with Precision DACs | 2019年 7月 3日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPL0401 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2016年 11月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00420 — ADC ベース、デジタル絶縁型、広い入力範囲、16 チャネル、AC/DC バイナリ入力のリファレンス・デザイン
TIDA-00531 — リニア・レギュレータ、ダイナミック電圧スケーリング電源リファレンス・デザイン
PMP10726 — プログラマブル出力 50W 5 ~ 20Vout 昇降圧 USB Type-C カー・チャージャ・アダプタのリファレンス・デザイン
TIDA-00180 — プログラム可能な出力電圧および保護付き電源、位置エンコーダ・インターフェイス用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。