TIDA-00531

リニア・レギュレータ、ダイナミック電圧スケーリング電源リファレンス・デザイン

TIDA-00531

設計ファイル

概要

The TIDA-00531 reference design features dynamic voltage scaling (DVS) as a power management solution to power CPU/DSP core voltages.

特長
  • Programable Output Voltage from 1.2 V to 1.6 V With 90 Steps in Between
  • Output Voltage is Programable Through Standard I2C Interface
  • Output Voltage Enable and Disable function
  • High power supply ripple rejection
  • Up to 800-mA Output Current
  • This circuit design is tested and includes a detail design guide, test data and design files
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU950.PDF (656 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDREW0.PDF (199 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDREW1.PDF (204 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAB7.ZIP (547 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREW2.PDF (348 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP3878-ADJイネーブル搭載、800mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル・ポテンショメータ (デジポット)

TPL0401A-10I2C インターフェイス搭載 (アドレス 0101110)、128 タップ、シングルチャネルのデジタル・ポテンショメータ (デジポット)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Linear Regulator as a Dynamic Voltage Scaling Power Supply Design Guide 2015年 4月 16日
技術記事 How LDOs contribute to power efficiency PDF | HTML 2016年 5月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ