PMP10726
プログラマブル出力 50W 5 ~ 20Vout 昇降圧 USB Type-C カー・チャージャ・アダプタのリファレンス・デザイン
PMP10726
概要
PMP10726 is a synchronous 4-switch buck-boost converter which utilizes the LM5175 controller for USB Type-C car charger adapter applications. The output voltage can be selected for 5V, 9V, 15V, or 20V with a maximum output power of 50W by using I2C to adjust the TPL0401A-10 digital potentiometer. This design also uses the TPS70933 LDO to power the digital potentiometer. The LM5175 average current loop sets a maximum output current of 6.25A. Additional pulse-by-pulse current limiting is inherent in the current-mode controller.
特長
- 6V to 30V input, output 5V @ 4.5A to 20V @ 2.5A
- LM5175 buck-boost controller to achieve over 90% efficiency over all operating conditions
- Compact size, slim form factor, suitable for car charger adapters
- Solution size: 14mm x 39mm
- 97.5% peak efficiency
出力電圧オプション | PMP10726.1 | PMP10726.2 | PMP10726.3 | PMP10726.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vin (Max) (V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 9 | 15 | 20 |
Iout (Max) (A) | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
Output Power (W) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 50 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRN20.PDF (66 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
デジタル・ポテンショメータ (デジポット)
TPL0401A-10 — I2C インターフェイス搭載 (アドレス 0101110)、128 タップ、シングルチャネルのデジタル・ポテンショメータ (デジポット)
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1