TVS1400
- 産業用信号ライン向け±2kV、42ΩのIEC 61000-4-5サージ・テストに耐える保護機能
- 最大クランプ電圧: サージ電流(8/20µs) 43Aで19.3V
- スタンドオフ電圧: 14V
- 4mm2の小さい占有面積
- 125℃で35Aのサージ電流(8/20µs)の反復ストライクを5,000回吸収
- 強力なサージ保護
- IEC61000-4-5 (8/20µs): 43A
- IEC61643-321 (10/1000µs): 8A
- 低リーク電流
- 27℃で2.2nA (標準値)
- 85℃で16nA (標準値)
- 低容量: 120pF
- レベル4 IEC 61000-4-2に準拠したESD保護機能を内蔵
TVS1400は、最大43AのIEC 61000-4-5フォルト電流を確実にシャントして、システムを高電力過渡事象や落雷から保護します。一般的な産業用信号ラインのEMC要件向けのソリューションとして、42Ωのインピーダンスにより結合される、最大±2kVのIEC 61000-4-5開路電圧に耐えられます。TVS1400は、独自の帰還メカニズムの採用により、フォルト時に高精度のフラット・クランピングを実現し、システムがさらされる電圧を20V未満に抑えます。電圧レギュレーションが正確であるため、許容電圧の低いシステム部品を安心して選択でき、堅牢性を犠牲にすることなくシステムのコストと複雑さを抑えることができます。
また、TVS1400は占有面積が小さい2mm×2mmのSONパッケージで供給されるため、スペースの制約があるアプリケーションに最適であり、業界標準のSMA/SMBパッケージに比べて占有面積を70%削減できます。リーク電流と容量が極めて低いことから、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を保証するために、TIはTVS1400に対して高温で5,000回の反復サージが発生するテストを実施し、性能に変化がないことを確認しています。
TVS1400はTIのフラットクランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。このファミリに含まれる他のデバイスの詳細については、「デバイス比較表」を参照してください。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TVS1400 14Vフラットクランプ・サージ保護デバイス データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 6月 25日 |
アプリケーション・ノート | ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |||
アプリケーション概要 | Protecting I/O modules from surge events | 2019年 2月 4日 | ||||
アプリケーション概要 | TVS Surge Rating: Power vs. Current | 2018年 11月 12日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Demystifying surge protection | 2018年 11月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | How to select a Surge Diode | 2018年 8月 29日 | ||||
アプリケーション概要 | SMA / SMB フットプリントのフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)レイアウト | 2018年 4月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | TVS Surge Protection in High-Temperature Environments | 2018年 3月 23日 | ||||
ユーザー・ガイド | TVS0500-3300 Evaluation Module—Adaptor Boards User's Guide (Rev. B) | 2018年 3月 8日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection | 2018年 1月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 高精度サージ保護ダイオードの評価基板
TVS1400 TINA-TI Transient Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
多くの TI リファレンス デザインには、TVS1400 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。