ホーム インターフェイス ダイオード TVS ダイオード

TVS0701

アクティブ

7V 双方向フラットクランプ・サージ保護デバイス

製品詳細

Package name VSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 360 IEC 61000-4-5 (A) 30 Vrwm (V) 7 Breakdown voltage (min) (V) 9.3 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 77 Clamping voltage (V) 11
Package name VSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 360 IEC 61000-4-5 (A) 30 Vrwm (V) 7 Breakdown voltage (min) (V) 9.3 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 77 Clamping voltage (V) 11
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 産業用信号ライン向け1kV、42ΩのIEC 61000-4-5サージ・テストに耐える保護機能
  • 双方向極性により、バイポーラ信号処理や誤配線に対して保護
  • クランプ電圧:11V (サージ電流 30A、8/20µs 時)
  • スタンドオフ電圧: ±7V
  • 小型の 3mm×3mm SON フットプリント
  • 125℃ で 30A、8/20µs のサージ電流の反復ストライクを 5,000 回吸収
  • 強力なサージ保護
    • IEC61000-4-5 (8/20µs): 30A
    • IEC61643-321 (10/1000µs): 15A
  • 低リーク電流
    • 27°Cで0.25nA(標準値)
    • 85°Cで200nA(最大値)
  • 低容量: 77pF
  • レベル4 IEC 61000-4-2に準拠したESD保護機能を内蔵
  • 産業用信号ライン向け1kV、42ΩのIEC 61000-4-5サージ・テストに耐える保護機能
  • 双方向極性により、バイポーラ信号処理や誤配線に対して保護
  • クランプ電圧:11V (サージ電流 30A、8/20µs 時)
  • スタンドオフ電圧: ±7V
  • 小型の 3mm×3mm SON フットプリント
  • 125℃ で 30A、8/20µs のサージ電流の反復ストライクを 5,000 回吸収
  • 強力なサージ保護
    • IEC61000-4-5 (8/20µs): 30A
    • IEC61643-321 (10/1000µs): 15A
  • 低リーク電流
    • 27°Cで0.25nA(標準値)
    • 85°Cで200nA(最大値)
  • 低容量: 77pF
  • レベル4 IEC 61000-4-2に準拠したESD保護機能を内蔵

TVS0701デバイスは、最大30AのIEC 61000-4-5フォルト電流をシャントし、大電力の過渡事象や落雷からシステムを保護します。このデバイスは、一般的な産業用信号線のEMC要件である、42Ωのインピーダンスで結合した1kVのIEC 61000-4-5開路電圧に耐えます。TVS0701は帰還機構を使用して、フォルト中の正確なフラット・クランプを確保し、システムがさらされる電圧を、従来型のTVSダイオードよりも低く保ちます。厳格な電圧レギュレーションにより、設計者は許容電圧が低いシステム部品でも安心して選択でき、堅牢性を損なうことなくシステムのコストと複雑性を低減できます。TVS0701は±7Vの範囲で動作するため、逆配線に対する保護を必要とするシステムでも動作できます。

さらに、TVS0701はスペースの制約が厳しいアプリケーション用に設計された小型のSONフットプリントで供給されるため、標準のSMAおよびSMBパッケージと比較して大幅なサイズ低減が可能です。リーク電流と容量が低いことから、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を確保するため、TIはTVS0701をテストし、125°Cで5000回の反復サージに対してデバイス性能に変化がないことを確認しています。

TVS0701はTIのフラット・クランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。フラット・クランプ・ファミリの詳細については、『効率的なシステム保護のためのフラット・クランプ・サージ保護技術』ホワイト・ペーパーを参照してください。

TVS0701デバイスは、最大30AのIEC 61000-4-5フォルト電流をシャントし、大電力の過渡事象や落雷からシステムを保護します。このデバイスは、一般的な産業用信号線のEMC要件である、42Ωのインピーダンスで結合した1kVのIEC 61000-4-5開路電圧に耐えます。TVS0701は帰還機構を使用して、フォルト中の正確なフラット・クランプを確保し、システムがさらされる電圧を、従来型のTVSダイオードよりも低く保ちます。厳格な電圧レギュレーションにより、設計者は許容電圧が低いシステム部品でも安心して選択でき、堅牢性を損なうことなくシステムのコストと複雑性を低減できます。TVS0701は±7Vの範囲で動作するため、逆配線に対する保護を必要とするシステムでも動作できます。

さらに、TVS0701はスペースの制約が厳しいアプリケーション用に設計された小型のSONフットプリントで供給されるため、標準のSMAおよびSMBパッケージと比較して大幅なサイズ低減が可能です。リーク電流と容量が低いことから、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を確保するため、TIはTVS0701をテストし、125°Cで5000回の反復サージに対してデバイス性能に変化がないことを確認しています。

TVS0701はTIのフラット・クランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。フラット・クランプ・ファミリの詳細については、『効率的なシステム保護のためのフラット・クランプ・サージ保護技術』ホワイト・ペーパーを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TVS0701 7V双方向フラット・クランプ・サージ保護デバイス データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 1月 14日
アプリケーション・ノート ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 8月 18日
アプリケーション概要 Protecting I/O modules from surge events 2019年 2月 4日
アプリケーション概要 TVS Surge Rating: Power vs. Current 2018年 11月 12日
ホワイト・ペーパー Demystifying surge protection 2018年 11月 6日
ユーザー・ガイド Flat Clamp TVS Evaluation Module—Adaptor Boards 2018年 9月 10日
アプリケーション・ノート How to select a Surge Diode 2018年 8月 29日
Analog Design Journal Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection 2012年 9月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 高精度サージ保護ダイオードの評価基板

The FLAT-CLAMP-TVS-EVM (Precision Surge Protection Diode Adaptor Board Evaluation Module) demonstrates the characteristics, operation, and use of the TVSxx0x family of devices. The TVSxx0x family of devices are precision clamps that keep ultra-low and flat clamping voltages during transient (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TVS0701 PSpice Transient Model

SLVMCT1.ZIP (52 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00420 — ADC ベース、デジタル絶縁型、広い入力範囲、16 チャネル、AC/DC バイナリ入力のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、コスト最適化済みかつスケーラビリティの高い ADC をベースとした AC/DC バイナリ入力モジュール (BIM) アーキテクチャと強化絶縁機能の組み合わせを示します。1 個の 10 ビットまたは 12 ビット SAR ADC の 16 チャネルを使用して、複数のバイナリ入力をセンスできます。複数のオペアンプは、チャネルあたりのコストを低く維持することに加え、各入力に対する最適なシグナル・コンディショニングを実現します。デジタル・アイソレータ (基本絶縁型または強化絶縁型) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010008 — グリッド・アプリケーションを過渡から保護するフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン

This reference design features multiple approaches for  protecting AC or DC analog input, DC analog output, AC or DC binary input, digital output with a high side or low side driver, LCD bias supply, USB interfaces (power and data) and onboard power supplies with 24, 12 or 5V input used in (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ