TPS22919

アクティブ

調整可能な出力放電機能搭載、5.5V、1.5A、90mΩ のロード・スイッチ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 1 Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 1.5 Ron (typ) (mΩ) 90 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.002 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 8 Soft start Fixed Rise Time Current limit type Fixed Features Quick output discharge, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 1 Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 1.5 Ron (typ) (mΩ) 90 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.002 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 8 Soft start Fixed Rise Time Current limit type Fixed Features Quick output discharge, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 入力動作電圧範囲 (VIN):
    1.6V~5.5V
  • 最大連続電流 (IMAX): 1.5A
  • オン抵抗 (RON)
    • 5VIN: 89mΩ (標準値)
    • 3.6VIN: 90mΩ (標準値)
    • 1.8VIN: 105mΩ (標準値)
  • 出力短絡保護 (ISC): 3A (標準値)
  • 低消費電力
    • オン状態 (IQ): 8µA (標準値)
    • オフ状態 (ISD): 2nA (標準値)
  • ON ピンのスマート・プルダウン (RPD)
    • ON ≥ VIH (ION): 100nA (最大値)
    • ON ≤ VIL (RPD): 530kΩ (標準値)
  • 低速のターンオン・タイミングによる突入電流制限 (tON)
    • 5.0V のターンオン時間 (tON):
      3.2mV/µs で 1.95ms
    • 3.6V のターンオン時間 (tON):
      2.7mV/µs で 1.75ms
    • 1.8V のターンオン時間 (tON):
      1.8mV/µs で 1.5ms
  • 出力放電および立ち下がり時間を変更可能
    • 内部 QOD 抵抗 = 24Ω (標準値)
  • 入力動作電圧範囲 (VIN):
    1.6V~5.5V
  • 最大連続電流 (IMAX): 1.5A
  • オン抵抗 (RON)
    • 5VIN: 89mΩ (標準値)
    • 3.6VIN: 90mΩ (標準値)
    • 1.8VIN: 105mΩ (標準値)
  • 出力短絡保護 (ISC): 3A (標準値)
  • 低消費電力
    • オン状態 (IQ): 8µA (標準値)
    • オフ状態 (ISD): 2nA (標準値)
  • ON ピンのスマート・プルダウン (RPD)
    • ON ≥ VIH (ION): 100nA (最大値)
    • ON ≤ VIL (RPD): 530kΩ (標準値)
  • 低速のターンオン・タイミングによる突入電流制限 (tON)
    • 5.0V のターンオン時間 (tON):
      3.2mV/µs で 1.95ms
    • 3.6V のターンオン時間 (tON):
      2.7mV/µs で 1.75ms
    • 1.8V のターンオン時間 (tON):
      1.8mV/µs で 1.5ms
  • 出力放電および立ち下がり時間を変更可能
    • 内部 QOD 抵抗 = 24Ω (標準値)

TPS22919デバイスは、スルー・レート制御機能付きの小型シングル・チャネル負荷スイッチです。このデバイスは、1.6V~5.5Vの入力電圧範囲で動作でき、最大1.5Aの連続電流をサポートできるNチャネルMOSFETを内蔵しています。

スイッチのオン状態はデジタル入力により制御され、この入力は低電圧の制御信号と直接接続できます。電源が最初に印加されたときには、スマート・プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ONピンがフローティング状態になることが防止されます。ピンが意図的にHIGH (> VIH)に駆動されると、不必要な電力損失を避けるため、スマート・プルダウンは切断されます。

また、TPS22919負荷スイッチには自己保護機能があり、デバイスの出力が短絡した場合も自身を保護できます。サーマル・シャットダウン機能もあり、過熱による損傷を防止します。

TPS22919は標準のSC-70パッケージで供給され、–40 °C~125°Cの接合部温度範囲で動作が規定されています。

TPS22919デバイスは、スルー・レート制御機能付きの小型シングル・チャネル負荷スイッチです。このデバイスは、1.6V~5.5Vの入力電圧範囲で動作でき、最大1.5Aの連続電流をサポートできるNチャネルMOSFETを内蔵しています。

スイッチのオン状態はデジタル入力により制御され、この入力は低電圧の制御信号と直接接続できます。電源が最初に印加されたときには、スマート・プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ONピンがフローティング状態になることが防止されます。ピンが意図的にHIGH (> VIH)に駆動されると、不必要な電力損失を避けるため、スマート・プルダウンは切断されます。

また、TPS22919負荷スイッチには自己保護機能があり、デバイスの出力が短絡した場合も自身を保護できます。サーマル・シャットダウン機能もあり、過熱による損傷を防止します。

TPS22919は標準のSC-70パッケージで供給され、–40 °C~125°Cの接合部温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS22917 アクティブ 調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、5.5V、2A、80mΩ、リーケージ 10nA のロード・スイッチ Similar functionality but with higher current and not current limited
新規 TPS22991 アクティブ オプションの出力放電機能搭載、5V、3A、25mΩ のロード スイッチ Lower ON-resistance and a smaller plastic package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ、立ち上がり時間制御、自己保護機能付きの負荷スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 8月 26日
証明書 TPS22919EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 25日
アプリケーション・ノート Designing a Low-Cost, High-Accuracy Infrared Thermometer 2020年 11月 25日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
アプリケーション概要 Making the Switch to an Integrated Load Switch 2019年 6月 11日
アプリケーション・ノート Integrated Load Switches Versus Discrete MOSFETs (Rev. A) 2019年 5月 6日
技術記事 What’s with chirping smoke detectors? PDF | HTML 2019年 3月 6日
アプリケーション・ノート Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
アプリケーション・ノート Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
ユーザー・ガイド TPS22919 Load Switch Evaluation Module 2018年 5月 3日
アプリケーション・ノート Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
アプリケーション・ノート Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
技術記事 Don’t leave it floating! Power off your outputs with quick output discharge PDF | HTML 2016年 12月 9日
技術記事 When to use load switches in place of discrete MOSFETs PDF | HTML 2016年 2月 3日
アプリケーション・ノート Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS22919EVM — TPS22919 5.5V、1.5A、100mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール

TPS22919 評価基板 (EVM) は、TPS22919 ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22919EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 1.5A) の下で、TPS22919 デバイスにさまざまな入力電圧 (1.6V ~ 5.5V) を印加できます。オン抵抗、立ち上がり時間、出力プルダウン抵抗のような各種パラメータを、容易かつ高精度に評価できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS22919 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCW8A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00420 — ADC ベース、デジタル絶縁型、広い入力範囲、16 チャネル、AC/DC バイナリ入力のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、コスト最適化済みかつスケーラビリティの高い ADC をベースとした AC/DC バイナリ入力モジュール (BIM) アーキテクチャと強化絶縁機能の組み合わせを示します。1 個の 10 ビットまたは 12 ビット SAR ADC の 16 チャネルを使用して、複数のバイナリ入力をセンスできます。複数のオペアンプは、チャネルあたりのコストを低く維持することに加え、各入力に対する最適なシグナル コンディショニングを実現します。デジタル アイソレータ (基本絶縁型または強化絶縁型) を使用して、ホスト (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01599 — TÜV SÜD 評価済み、産業用ドライブ (IEC 61800-5-2) 向け、セーフ・トルク・オフ (STO) のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、3 相インバータ向けセーフ・トルク・オフ (STO) サブシステムと、CMOS 入力絶縁型 IGBT ゲート・ドライバとの組み合わせの概要を示します。この STO サブシステムは、2 チャネル構造を採用し (1oo2:1 out of 2、冗長化の目的で 2 つのうち少なくとも一方が動作)、ハードウェア障害耐性 1 (HFT = 1) を実現しています。無励磁化トリップの概念に従う実装を採用しています。デュアル STO 入力 (STO 1 と STO _2) がアクティブ・ローになった場合、6 個の絶縁型 IGBT ゲート・ドライバの 1 次側と 2 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010224 — バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス・カメラのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、業界をリードする画像処理、コネクティビティ、センサ、電源を組み合わせて、バッテリ動作ワイヤレス・カメラ向けのソリューションを実現しています。高効率パワー・コンバータに、最適化済みシステム・アーキテクチャを組み合わせた結果、バッテリ動作時間の延長が容易になります。画像
処理プロセッサは、Wi-Fi® コネクティビティ デバイスに加え、画像ノイズ リダクションとエコー キャンセレーションの各機能を搭載しており、セキュアな高品質ライブ ビデオ ストリーミングと、双方向オーディオ ストリーミングに貢献します。このデザインは赤外線 (IR) LED と IR (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010070 — Protected DC-bus input power and control power supply reference design for low-voltage servo drives

このリファレンス・デザインは、OR コントローラである LM5050-1 を使用して、逆極性と逆電流に対する保護を実現しています。さらに、過電流、過電圧、低電圧に対する保護と、突入電流の制限を目的として、ホット・スワップ・コントローラ LM5069 も組み合わせて使用しています。また、このデザインは、ゲート・ドライバ、エンコーダ、マイコン (MCU) などのエレクトロニクスを制御する目的で、複数の電源レールを搭載
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050027 — 省電力の最大化向けにフレキシブルなパーティションを採用したマルチレール TV 電源のリファレンス・デザイン

TIDA-050027 リファレンス・デザインは、テレビ・プラットフォーム用のパワー・ディストリビューション・ソリューションです。この設計は、一般的な電圧レールとペリフェラルをエミュレートする構成により、LCD TV や OLED TV など、多様なテレビ電源アーキテクチャのリファレンス・デザインとして使用できます。入力では eFuse を使用して短絡保護を実現しますが、同時に高効率の降圧コンバータによりコア・レール、常時オンのレール、ペリフェラル・レールに必要な電力を供給します。さらに、特定の周辺機器には、低 IQ 低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ