LMZ10501

アクティブ

3mm × 2.6mm パッケージ封止、5.5V、1A 降圧 DC/DC パワー・モジュール

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM82821 アクティブ インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、1A 降圧モジュール Newer solution with smaller BOM size, lower Iq, higher voltage accuracy
TPSM828511 アクティブ インダクタ内蔵、QFN パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A、低ノイズの降圧モジュール QFN package
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM82821A アクティブ μSiP パッケージ封止、インダクタ内蔵、強制 PWM モード搭載、5.5V 入力、1A 降圧コンバータ Smaller total BOM size of 23 mm² (saves >40% area) and 1% output voltage accuracy
TPSM828301 アクティブ インダクタ内蔵、2.25V ~ 5.5V、1A、高効率、降圧パワー モジュール Overmolded package with improved efficiency

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.6 Switching frequency (min) (kHz) 1750 Switching frequency (max) (kHz) 2250 Features EMI Tested, Enable Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.6 Switching frequency (min) (kHz) 1750 Switching frequency (max) (kHz) 2250 Features EMI Tested, Enable Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
USIP (SIL) 8 See data sheet
  • 出力電流最大 1A
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 5.5V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 3.6V
  • 最大効率:95%
  • インダクタ内蔵
  • 8 ピンの microSiP フットプリント
  • 接合部温度範囲:-40℃~125℃
  • 可変出力電圧
  • 2MHz の固定 PWM スイッチング周波数
  • 補償機能を内蔵
  • ソフトスタート機能
  • 電流制限保護
  • サーマル・シャットダウン保護
  • 電源オン、電源オフ、およびブラウンアウト状況の入力電圧 UVLO
  • 外付け部品はわずか 5 個 - 分圧抵抗と 3 個のセラミック・コンデンサ
  • 小型デザイン・サイズ
  • 低出力電圧リップル
  • 簡単なコンポーネント選択とシンプルな PCB レイアウト
  • 高い効率によりシステムの発熱が減少
  • WEBENCH Power Designer により、LMZ10501 を使用するカスタム設計を作成
  • 出力電流最大 1A
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 5.5V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 3.6V
  • 最大効率:95%
  • インダクタ内蔵
  • 8 ピンの microSiP フットプリント
  • 接合部温度範囲:-40℃~125℃
  • 可変出力電圧
  • 2MHz の固定 PWM スイッチング周波数
  • 補償機能を内蔵
  • ソフトスタート機能
  • 電流制限保護
  • サーマル・シャットダウン保護
  • 電源オン、電源オフ、およびブラウンアウト状況の入力電圧 UVLO
  • 外付け部品はわずか 5 個 - 分圧抵抗と 3 個のセラミック・コンデンサ
  • 小型デザイン・サイズ
  • 低出力電圧リップル
  • 簡単なコンポーネント選択とシンプルな PCB レイアウト
  • 高い効率によりシステムの発熱が減少
  • WEBENCH Power Designer により、LMZ10501 を使用するカスタム設計を作成

LMZ10501 Nano モジュールは使いやすい降圧 DC/DC 設計であり、スペースに制約のあるアプリケーションで最大 1A の負荷を駆動できます。入力コンデンサ、出力コンデンサ、小さなV CONフィルタ・コンデンサ、2個の抵抗だけで、基本的な動作を実現できます。nanoモジュールは8ピンのµSIPフットプリント・パッケージで供給され、インダクタが内蔵されています。内部の電流制限に基づくソフトスタート機能、電流過負荷保護、サーマル・シャットダウン機能も搭載されています。

LMZ10501 Nano モジュールは使いやすい降圧 DC/DC 設計であり、スペースに制約のあるアプリケーションで最大 1A の負荷を駆動できます。入力コンデンサ、出力コンデンサ、小さなV CONフィルタ・コンデンサ、2個の抵抗だけで、基本的な動作を実現できます。nanoモジュールは8ピンのµSIPフットプリント・パッケージで供給され、インダクタが内蔵されています。内部の電流制限に基づくソフトスタート機能、電流過負荷保護、サーマル・シャットダウン機能も搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMZ10501 最大入力電圧 5.5V の 1A Nano モジュール データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2023年 11月 9日
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 14日
セレクション・ガイド Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ユーザー・ガイド LMZ10501SIL and LMZ10500SIL SIMPLE SWITCHER® Nano Module Evaluation Board 2013年 8月 26日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2167 LMZ10501 SIMPLE SWITCHER® Nano Module Demo Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
ユーザー・ガイド AN-2193 LMR24220 Multi-Rail Reference Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
ユーザー・ガイド LMZ10501 and LMZ10500 SIMPLE SWITCHER Nano Module Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2168 LMZ10501 and LMZ10500 SIMPLE SWITCHER Nano Module EMI Performance (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Application Note 1187 Leadless Leadframe Package (LLP) (jp) 2011年 11月 1日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR24220RB — LMR24220 5W マルチレール電源リファレンス・ボード

The LMR24220 Multi-Rail reference board implements an extremely compact solution. It is designed to convert from 12V or 24V rails down to typical point-of-load voltages of 3.3V, 1.8V and 1.2V. This design utilizes an LMR24220 Nano Regulator and two LMZ10501 Nano Modules to demonstrate a complete (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMZ10501SILEVM — LMZ10501 1A SIMPLE SWITCHER® ナノ・モジュール評価基板

The LMZ10501 SIMPLE SWITCHER® Nano Modules are easy-to-use DC/DC solutions optimized for space-constrained applications. The LMZ10501 is capable of driving up to 1A load with excellent power conversion efficiency, line and load regulation, and EMI performance.

The evaluation board (EVM) is (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMZ10501 PSpice Average Model

SNVM146.ZIP (51 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZ10501 PSpice Transient Model

SNVM148.ZIP (255 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZ10501 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM734.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZ10501 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM733.ZIP (2 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00420 — ADC ベース、デジタル絶縁型、広い入力範囲、16 チャネル、AC/DC バイナリ入力のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、コスト最適化済みかつスケーラビリティの高い ADC をベースとした AC/DC バイナリ入力モジュール (BIM) アーキテクチャと強化絶縁機能の組み合わせを示します。1 個の 10 ビットまたは 12 ビット SAR ADC の 16 チャネルを使用して、複数のバイナリ入力をセンスできます。複数のオペアンプは、チャネルあたりのコストを低く維持することに加え、各入力に対する最適なシグナル コンディショニングを実現します。デジタル アイソレータ (基本絶縁型または強化絶縁型) を使用して、ホスト (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00204 — EMI/EMC 規格準拠、産業用温度範囲のデュアル ポート ギガビット イーサネット PHY のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインにより、2 個の産業用グレード DP83867IR ギガビット イーサネット PHY と Sitara™ ホスト プロセッサ、および統合型のイーサネット MAC とスイッチの性能評価が可能になります。EMI や EMC の産業上の要件に準拠しています。アプリケーション ファームウェアは、PHY、UDP、TCP/IP スタックのドライバと HTTP Web サーバのサンプルを実装しています。ホスト プロセッサは、オンボードの SD カードから事前インストール済みのファームウェアを起動します。USB 仮想 COM ポートは、PHY (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USIP (SIL) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ