TIDA-010232
高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー・エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ・フロント・エンド) のリファレンス・デザイン
TIDA-010232
概要
このリファレンス・デザインは、電気ブリッジを使用する DC 絶縁監視 (DC insulation monitoring:DC-IM) 方式を採用しています。その結果、対称型と非対称型の各高精度絶縁リーケージ検出メカニズムと、絶縁抵抗検出メカニズムを実現できます。TI は新世代の絶縁型アンプとスイッチャを提供しています。これらを採用すると、ホット・サイド (高電圧側) に外部電源を配置せずに絶縁を実現することができます。したがって、マイコンはコールド・サイド (低電圧側) から絶縁デバイスに電力を供給できます。電力変換または充電プロトコルを実行するマイコンが、絶縁監視診断を直接処理することができます。
特長
- DC から保護接地 (PE) への絶縁抵抗と絶縁リーケージを定期的に監視
- 絶縁不良、および対称型と非対称型の警告を検出
- 方法:抵抗デバイダの分岐でスイッチを使用し、DC+ または DC- から PE (保護接地) への絶縁抵抗を判定
- 低温側に配置するマイコン向けの強化絶縁型アナログ・フロント・エンド (AFE)
- 高温側に外部電源なし
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMAG8.PDF (140 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
計算ツール
This tool allows to calculate the worst-case accuracy of TIDA-010232 for different voltage levels and resitor divider options
サポート・ソフトウェア
Test Software for TIDA-010232 for LAUNCHXL-F280049C
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcg73 or www.ti.com/lit/xx/tidcg73/tidcg73.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCG73. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3