LMZM23600
- 4V~36V の広い動作入力電圧範囲
- 1.2V~15V 可変、および 3.3V または 5V の固定出力電圧オプション
- 0.5A の出力電流
- 5V および 3.3V 出力の設計では入力と出力のコンデンサのみ必要
- 片面レイアウトの 27mm 2 ソリューション・サイズ
- 無負荷時の消費電流: 28µA
- シャットダウン時電流: 2µA
- パワー・グッド・フラグ
- 外部周波数同期
- MODE 選択ピン
- 強制 PWM モードによる固定周波数動作
- 自動 PFM モードによる軽負荷時の高効率
- 制御ループ補償、ソフト・スタート、電流制限、UVLO を内蔵
- 3.8mm × 3mm × 1.6mm の小型パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、LMZM23600 を使用するカスタム設計を作成
LMZM23600はインダクタが内蔵された電源モジュールで、スペースに制約のある産業用アプリケーションに特化して設計されています。5V と 3.3V の 2 つの固定出力電圧オプションと、1.2V~15V の範囲で可変 (ADJ) の出力電圧オプションで供給されます。 LMZM23600は 4V~36V の入力電圧範囲に対応し、最大 500mA の出力電流を供給できます。この電源モジュールは非常に使いやすく、5V および 3.3V 出力の設計では、必要な外付け部品はわずか 2 つです。 LMZM23600のすべての特長は、性能重視で低 EMI の、スペースに制限のある産業用アプリケーションに最適化されています。オープン・ドレインのパワー・グッド出力により、システムの真の状態が示されるため、スーパーバイザ部品を追加する必要がなく、コストと基板面積を削減できます。PWM モードと PFM モードとのシームレスな移行、および無負荷時の消費電流がわずか 28µA であることから、負荷電流の範囲全体にわたって高い効率と優れた過渡応答が確保されます。 LMZM23600 は 1000mA の電流を出力できる LMZM23601 とピン互換で、簡単に出力電流をスケーリングできます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMZM23600 36V、0.5A、3.8mm × 3mm パッケージの降圧 DC/DC 電源モジュール データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 4月 4日 |
アプリケーション・ノート | Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 3月 14日 | |||
アプリケーション・ノート | Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 26日 | |||
アプリケーション・ノート | Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) | 2019年 11月 20日 | ||||
技術記事 | Advantages of using nonisolated DC/DC power buck modules in DAQ applications | PDF | HTML | 2019年 1月 15日 | |||
技術記事 | Enhancing DAQ performance for grid protection, control and monitoring equipment us | PDF | HTML | 2018年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | Inverting Application for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) | 2018年 10月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMZM23600EVM — LMZM23600 4V ~ 36V 入力、0.5A 電源モジュールの評価ボード
space is limited and an efficient power conversion is needed. The LMZM23600 evaluation board is a fully assembled and tested platform to help evaluate the features and performance of the (...)
LMZM23600V3EVM — 最大 36V 入力、3.3V 出力、0.5 A、DC/DC モジュールの評価ボード
The LMZM23600 device is a simple, and easy-to-use DC-DC converter module ideal for applications where board space is limited and an efficient power conversion is needed. The LMZM23600V3EVM evaluation board is a fully assembled and tested platform to help evaluate the features and performance of the (...)
LMZM23600V5EVM — 最大 36V 入力、5V 出力、0.5A、DC/DC モジュールの評価ボード
The LMZM23600 device is a simple, and easy-to-use DC-DC converter module ideal for applications where board space is limited and an efficient power conversion is needed. The LMZM23600V5EVM evaluation board is a fully assembled and tested platform to help evaluate the features and performance of the (...)
LMZM23600 PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model
LMZM23600 Unencrypted PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model
LMZM23600V3 PSpice Non-inverting and Inverting Transient Model
LMZM23600V3 Unencrypted PSpice Non-inverting and Inverting Transient Model
LMZM23600V5 PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model
LMZM23600V5 Unencrypted PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model
TIDA-010055 — TIDA-010055
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
USIP (SIL) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点