ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM76002

アクティブ

3.5V ~ 60V、2.5A 同期整流降圧電圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 57 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 57 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN (RNP) 30 24 mm² 6 x 4
  • 同期整流器内蔵
  • 入力電圧:3.5V~60V (最大値 65V)
  • 出力電流
    • LM76002: 2.5A
    • LM76003: 3.5A
  • 出力電圧:1V から VIN の 95% まで
  • レギュレーション時の静止電流:15µA
  • 広い電圧変換範囲
    • tON-MIN = 65ns (標準値)
    • tOFF-MIN = 95ns (標準値)
  • システム・レベルの特長
    • 外部クロックへの同期
    • パワー・グッド・フラグ
    • 高精度のイネーブル
    • 可変ソフトスタート (デフォルト 6.3ms)
    • 電圧トラッキング機能
  • FPWM 動作をピンで選択可能
  • 可変周波数範囲:300kHz~2.2MHz
  • 軽負荷時に効率の高いアーキテクチャ (PFM)
  • 保護機能
    • サイクル単位の電流制限
    • ヒカップ・モードによる短絡保護
    • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • LM76002/LM76003 を使用するカスタム設計を WEBENCH® Power Designer により作成
  • 同期整流器内蔵
  • 入力電圧:3.5V~60V (最大値 65V)
  • 出力電流
    • LM76002: 2.5A
    • LM76003: 3.5A
  • 出力電圧:1V から VIN の 95% まで
  • レギュレーション時の静止電流:15µA
  • 広い電圧変換範囲
    • tON-MIN = 65ns (標準値)
    • tOFF-MIN = 95ns (標準値)
  • システム・レベルの特長
    • 外部クロックへの同期
    • パワー・グッド・フラグ
    • 高精度のイネーブル
    • 可変ソフトスタート (デフォルト 6.3ms)
    • 電圧トラッキング機能
  • FPWM 動作をピンで選択可能
  • 可変周波数範囲:300kHz~2.2MHz
  • 軽負荷時に効率の高いアーキテクチャ (PFM)
  • 保護機能
    • サイクル単位の電流制限
    • ヒカップ・モードによる短絡保護
    • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • LM76002/LM76003 を使用するカスタム設計を WEBENCH® Power Designer により作成

LM76002/LM76003 レギュレータは、最大 60V の入力から最大 2.5 A (LM76002) または 3.5 A (LM76003) の負荷電流を駆動できる使いやすい同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。LM76002/LM76003 は、非常に小さいソリューション・サイズで非常に高い効率と出力精度を実現します。ピーク電流モード制御が採用されています。スイッチング周波数の設定、同期、FPWMオプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、効率が向上します。このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されており、クラス最高の EMI (CISPR22) および熱性能を実現しています。保護機能として、入力低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、サイクル単位の電流制限、短絡保護が搭載されています。LM76002/LM76003 デバイスは、ウェッタブル・フランク付きの WQFN 30 ピン・リードレス・パッケージで供給されます。

LM76002/LM76003 レギュレータは、最大 60V の入力から最大 2.5 A (LM76002) または 3.5 A (LM76003) の負荷電流を駆動できる使いやすい同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。LM76002/LM76003 は、非常に小さいソリューション・サイズで非常に高い効率と出力精度を実現します。ピーク電流モード制御が採用されています。スイッチング周波数の設定、同期、FPWMオプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、効率が向上します。このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されており、クラス最高の EMI (CISPR22) および熱性能を実現しています。保護機能として、入力低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、サイクル単位の電流制限、短絡保護が搭載されています。LM76002/LM76003 デバイスは、ウェッタブル・フランク付きの WQFN 30 ピン・リードレス・パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR36520 アクティブ 26μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4.2V ~ 65V、2A 同期整流降圧コンバータ 65-V, 2-A in an SO-8 package.
比較対象デバイスと類似の機能
LM5012 アクティブ 超低静止電流 (IQ)、6V ~ 100V 入力、2.5A 非同期整流降圧 DC/DC コンバータ Wider max input voltage 100-V, smaller package and leaded package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM76002/LM76003 3.5V~60V、2.5A/3.5A 同期整流 降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 4月 29日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 Top three qualities to consider when designing a video doorbell power supply PDF | HTML 2018年 9月 25日
技術記事 Effects of IC package on EMI performance PDF | HTML 2018年 5月 22日
アプリケーション・ノート AN-2218 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LM3102 (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Creating GSM Power Supply from TPS54260 2010年 4月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM76002EVM-500K — LM76002 3.5V ~ 60V、2.5A 同期整流降圧電圧コンバータの評価モジュール

LM76002EVM-500K 評価モジュール(EVM)は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM76002 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この EVM は、3.5V ~ 60V の入力で動作し、3.3V または 5V で 2.5A を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM76002 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBE8A.ZIP (297 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM76002 Unencrypted Pspice Non-Inverting and Inverting Transient Model (Rev. A)

SNVMBF0A.ZIP (9 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Enable Hysteresis Schematic

SNVMBL7.ZIP (4 KB) - TINA-TI Reference Design
ガーバー・ファイル

DC/DC Converter Enable Hysteresis Calculator

SNVC227.ZIP (40 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — TIDA-010055

このリファレンス・デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー・モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RNP) 30 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ