ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS561201

アクティブ

6 ピン SOT23 に封止、4.5V ~ 17V 入力、1A、同期整流降圧電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPS561243 アクティブ SOT563 封止、Eco-mode 搭載、4.2V ~ 17V の入力電圧、1A、1.2MHz、同期整流降圧コンバータ Improved efficiency and higher switching frequency in a smaller package

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 580 Switching frequency (max) (kHz) 580 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 400 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 580 Switching frequency (max) (kHz) 580 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 400 Duty cycle (max) (%) 80
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • TPS561201 および TPS561208 140mΩ および 84mΩ FET 内蔵の 1A コンバータ
  • D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲:4.5V~17V
  • 出力電圧範囲0.76V~7V
  • パルス・スキップ・モード (TPS561201) または連続電流モード (TPS561208)
  • 580kHz のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流: 10µA 未満
  • 帰還電圧精度:2% (25℃)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 固定ソフト・スタート:1.0ms
  • WEBENCH Power Designer により、TPS56120x を使用するカスタム設計を作成
  • TPS561201 および TPS561208 140mΩ および 84mΩ FET 内蔵の 1A コンバータ
  • D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲:4.5V~17V
  • 出力電圧範囲0.76V~7V
  • パルス・スキップ・モード (TPS561201) または連続電流モード (TPS561208)
  • 580kHz のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流: 10µA 未満
  • 帰還電圧精度:2% (25℃)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 固定ソフト・スタート:1.0ms
  • WEBENCH Power Designer により、TPS56120x を使用するカスタム設計を作成

TPS561201 および TPS561208 は単純で使いやすい 1A 同期整流式降圧コンバータで、SOT-23 パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう最適化されています。

これらのスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS561201 はパルス・スキップ・モードで動作し、軽負荷での動作時に高い効率を維持します。TPS561201 および TPS561208 は、6 ピン 1.6 × 2.9 (mm) SOT (DDC) パッケージで供給され、–40℃~125℃の接合部温度範囲で仕様が規定されています。

TPS561201 および TPS561208 は単純で使いやすい 1A 同期整流式降圧コンバータで、SOT-23 パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう最適化されています。

これらのスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS561201 はパルス・スキップ・モードで動作し、軽負荷での動作時に高い効率を維持します。TPS561201 および TPS561208 は、6 ピン 1.6 × 2.9 (mm) SOT (DDC) パッケージで供給され、–40℃~125℃の接合部温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS562201 アクティブ 4.5V ~ 17V 入力、2A 出力、Eco-mode、同期整流降圧コンバータ Pin-to-pin compatible higher current product (2 A).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS56120x 4.5V~17V 入力、1A、6 ピン SOT-23 パッケージ、同期整流式降圧電圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 12月 1日
アプリケーション・ノート How to do Co-Layout Between SOT-563 Package and SOT-236 Package (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS561201 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート L1 and L2 EV Charger Electric Vehicle Service Equipment Design Considerations (Rev. B) 2021年 6月 9日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 Advantages of scalability: from Peter Parker to pin-strapping PDF | HTML 2020年 4月 30日
アプリケーション・ノート Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike 2017年 9月 27日
技術記事 Keeping DC/DC solutions (super) simple for cost-sensitive applications PDF | HTML 2016年 10月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS561201EVM-896 — TPS561201 1A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータの評価モジュール

The TPS561201 is a single, adaptive on-time, D-CAP2™ mode, synchronous buck converter requiring a very low external component count. The D-CAP2 control circuit is optimized for low-ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP, or ceramic types and features fast transient response with no (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS561201 PSpice Transient Model

SLVMC27.ZIP (321 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01450 — 5V、1A、高コスト効率、効率 92.5%、2 層 TO-220 LDO 代替のリファレンス・デザイン

This reference design demonstrates a small solution size, high-efficiency, and low-EMI DC/DC module for LDO replacement in major home appliances. Replacing LDOs with DC/DC modules drastically improves system efficiency, saving on solution size and BOM cost while also eliminating the need for heat (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — TIDA-010055

このリファレンス・デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー・モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010034 — IP ネットワーク・カメラ向け、IEEE802.3at Type-1 PoE と 12V アダプタからの入力に対応したポイント・オブ・ロードのリファレンス・デザイン

Power over Ethernet (PoE) enables power to be delivered over the same ethernet cable as data with no danger of cross-talk, interference, or corruption of the data streams. This reference design showcases end-to-end power tree for an IP network camera powered using PoE or 12-V adapter based on the (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01449 — 3.3V、1A、高コスト効率、効率 93%、2 層 TO-220 LDO 代替のリファレンス・デザイン

This reference design demonstrates a small solution size, high-efficiency, and low-EMI DC/DC module for LDO replacement in major home appliances. Replacing LDOs with DC/DC modules drastically improves system efficiency, saving on solution size and BOM cost while also eliminating the need for heat (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01448 — 5V、1A、高コスト効率、効率 93%、単層 TO-247 LDO 代替のリファレンス・デザイン

This reference design demonstrates a small solution size, high-efficiency, and low-EMI DC/DC module for LDO replacement in major home appliances. Replacing LDOs with DC/DC modules drastically improves system efficiency, saving on solution size and BOM cost while also eliminating the need for heat (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01447 — 3.3V、1A、高コスト効率、効率 91%、単層 TO-247 LDO 代替のリファレンス・デザイン

This reference design demonstrates a small solution size, high-efficiency, and low-EMI DC/DC module for LDO replacement in major home appliances. Replacing LDOs with DC/DC modules drastically improves system efficiency, saving on solution size and BOM cost while also eliminating the need for heat (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ