TIDA-01447
3.3V、1A、高コスト効率、効率 91%、単層 TO-247 LDO 代替のリファレンス・デザイン
TIDA-01447
概要
This reference design demonstrates a small solution size, high-efficiency, and low-EMI DC/DC module for LDO replacement in major home appliances. Replacing LDOs with DC/DC modules drastically improves system efficiency, saving on solution size and BOM cost while also eliminating the need for heat sinks. The module takes up the same amount of space as a TO-247 package and is pin-to-pin compatible with the TO-220 LDO, such as UA7805, enabling quick evaluation and reduced time to market. The TPS561201 power converter enables a higher output current and lower power consumption at full-load, low-load, and standby operation. This module is the same size with a TO-247 package and is pin compatible with the TO-220 LDO, enabling a quick evaluation and time to market.
特長
- 1.1-μA standby current and 423-μA no load current
- Small form factor: pin-compatible with TO-220 and size-compatible with TO-247
- Less than 35°C increase at full load which eliminates the need of heat sink
- Reduces onboard DC/DC design complexity, saves R&D time and efforts for switching power supply EMC design (quicker to market)
出力電圧オプション | TIDA-01447.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6.5 |
Vin (Max) (V) | 17 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 3.3 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト