LP87322Q1EVM

LP873220-Q1 デュアル大電流降圧コンバータ / デュアル・リニア・レギュレータの評価モジュール

LP87322Q1EVM

購入

概要

LP87322Q1EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の IC である LP873220-Q1 を提示します。

LP873220-Q1 は、2 個の高性能降圧コンバータと 2 個の LDO を搭載し、車載アプリケーションで使用する最新のアプリケーション・プロセッサのパワー・マネージメント要件を満たす設計を採用しています。LP873220-Q1 には、最大で 2A + 2A の負荷電流を供給する能力があり、ソリューション・サイズと効率の組み合わせも優れています。このデバイスを制御するには、PC および付属の GUI を使用します。この評価基板は I2C 経由で構成でき、他の任意の OTP 構成をエミュレートする目的でプログラムする (書き込む) こともできます。

特長
  • ソフトウェア・コントローラ
  • USB から I²C への変換インターフェイスは、I²C バス上で 3.4MHz のクロック・レートをサポート
  • 多用途の GUI:出力電流の測定機能とステータス・インジケータ
  • コンソール・アプリケーションでスクリプトを実行できます。アプリケーションが、ユーザー指定スクリプトを実行することもできます。
  • すべての I/O に対応する、利便性の高い複数のテスト・ポイント

  • AE1450-ND Cable

マルチチャネル IC (PMIC)
LP873220 産業用、AM570x 向け、デュアル 2A 降圧コンバータとデュアル・リニア・レギュレータ LP873220-Q1 車載向け、J6 エントリ・プロセッサ用デュアル 2A 降圧コンバータとデュアル・リニア・レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP87322Q1EVM — LP873220-Q1 デュアル大電流降圧コンバータ / デュアル・リニア・レギュレータの評価モジュール

販売特約店から購入
評価基板 (EVM) 向けの GUI

LP873X3-EVM-GUI — LP8733 Evaluation Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

LP873X3-EVM-GUI LP8733 Evaluation Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 01 2 2017
lock LP8733 Evaluation Software (zip)  — 6113 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
LP8733 デュアル大電流降圧コンバータとデュアル・リニア・レギュレータ
ハードウェア開発
評価ボード
LP87320Q1EVM LP873200-Q1 I²C で構成可能なデュアル大電流降圧コンバータ / デュアル・リニア・レギュレータの EVM LP87322Q1EVM LP873220-Q1 デュアル大電流降圧コンバータ / デュアル・リニア・レギュレータの評価モジュール LP87330Q1EVM LP873300-Q1 I²C で構成可能なデュアル大電流降圧コンバータ / デュアル・リニア・レギュレータの EVM LP87331Q1EVM LP87332A-Q1 デュアル大電流降圧コンバータ / デュアル・リニア・レギュレータの評価モジュール LP87332Q1EVM LP87332D-Q1 デュアル大電流降圧コンバータ / デュアル・リニア・レギュレータの評価モジュール LP87333Q1EVM LP87332B-Q1 デュアル大電流降圧コンバータ / デュアル・リニア・レギュレータの評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc203 or www.ti.com/lit/xx/snvc203b/snvc203b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC203. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LP8733xEVM and LP8732xEVM Evaluation Modules (Rev. A) 2017年 6月 22日
証明書 LP87322Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ