LP873220
- デバイスの動作温度範囲:周囲温度範囲 –40℃~+125℃
- 入力電圧:2.8V~5.5V
- 2 つの高効率降圧型 DC/DC コンバータ
- 出力電圧:0.7V~3.36V
- 最大出力電流: 2A
- 出力電圧スルー・レートを 0.5mV/µs~10mV/µs にプログラム可能
- 2MHz のスイッチング周波数
- 拡散スペクトラム・モードおよび位相インターリーブによる EMI の低減
- 2 つのリニア・レギュレータ
- 入力電圧:2.5V~5.5V
- 出力電圧:0.8V~3.3V
- 最大出力電流:300mA
- 汎用出力信号 (GPO、GPO2) を構成可能
- マスクをプログラム可能な割り込み機能
- プログラム可能なパワー・グッド信号 (PGOOD)
- 出力短絡および過負荷保護
- 過熱警告および保護
- 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 28 ピン、5mm × 5mm のウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
LP873220 は、産業用アプリケーションの最新プロセッサおよびプラットフォームの電源管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスは 2 つの降圧 DC/DC コンバータ、2 つのリニア・レギュレータ、2 つの汎用デジタル出力信号を備えています。このデバイスは、I2C 互換のシリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。
自動 PWM/PFM (AUTO モード) 動作により、広い範囲の出力電流について高い効率が得られます。LP873220 はリモート電圧センシングをサポートし、レギュレータ出力と負荷ポイント (POL) との間の IR 降下を補償して、出力電圧の精度を向上します。さらに、スイッチング・クロックを強制的に PWM モードに設定し、外部クロックと同期して、外乱による変動を最小限に抑えることができます。
LP873220 デバイスは、外付けの電流センス抵抗の追加なしに、負荷電流測定をサポートします。さらに、LP873220 デバイスはプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン遅延をサポートし、GPO 信号を含むシーケンスをイネーブル信号に同期できます。外部クロックが必要でない場合は、CLKIN ピンを多重化して、2 番目の GPO 信号を利用できます。スタートアップ時および電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP873220 デュアル大電流降圧コンバータおよびデュアル・リニア・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 2日 | |
ユーザー・ガイド | LP87332D and LP873220 User’s Guide to Power AM570x (Rev. A) | 2018年 7月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP87322Q1EVM — LP873220-Q1 デュアル大電流降圧コンバータ / デュアル・リニア・レギュレータの評価モジュール
LP87322Q1EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の IC である LP873220-Q1 を提示します。
LP873220-Q1 は、2 個の高性能降圧コンバータと 2 個の LDO を搭載し、車載アプリケーションで使用する最新のアプリケーション・プロセッサのパワー・マネージメント要件を満たす設計を採用しています。LP873220-Q1 には、最大で 2A + 2A の負荷電流を供給する能力があり、ソリューション・サイズと効率の組み合わせも優れています。このデバイスを制御するには、PC および付属の GUI を使用します。この評価基板は I2C 経由で構成でき、他の任意の (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHD) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。