LP87320Q1EVM
LP873200-Q1 I²C で構成可能なデュアル大電流降圧コンバータ / デュアル・リニア・レギュレータの EVM
LP87320Q1EVM
概要
LP87320Q1EVM は、LP873200-Q1 IC を提示します。
LP873200-Q1 は、2 個の高性能降圧コンバータと 2 個の LDO を搭載し、車載アプリケーションで使用する最新のアプリケーション・プロセッサのパワー・マネージメント要件を満たす設計を採用しています。LP873200-Q1 には、最大で 2A + 2A の負荷電流を供給する能力があり、ソリューション・サイズと効率の組み合わせも優れています。LP873200-Q1 は、電圧とシーケンシングに関する多様な要件に合わせて PMIC を容易に構成できるように、特化型の設計を採用しています。このデバイスを制御するには、PC および付属の GUI を使用します。
特長
- ソフトウェア・コントローラ
- USB から I²C への変換インターフェイスは、I²C バス上で 3.4MHz のクロック・レートをサポート
- 多用途の GUI:出力電流の測定機能とステータス・インジケータ
- コンソール・アプリケーションでスクリプトを実行できます。アプリケーションが、ユーザー指定スクリプトを実行することもできます。
- すべての I/O に対応する、利便性の高い複数のテスト・ポイント
- LP87320Q1EVM
- AE1450-ND Cable
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
LP87320Q1EVM — LP873200-Q1 I²C で構成可能なデュアル大電流降圧コンバータ / デュアル・リニア・レギュレータの EVM
評価基板 (EVM) 向けの GUI
LP873X3-EVM-GUI — LP8733 Evaluation Software
LP873X3-EVM-GUI — LP8733 Evaluation Software
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 01 2 2017
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc203 or www.ti.com/lit/xx/snvc203b/snvc203b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC203. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2