TPS3839
- Ultralow Supply Current: 150 nA (Typical)
- Operating Supply Voltage: 0.9 V to 6.5 V
- Valid Reset for VDD > 0.6 V
- Push-Pull RESET Output
- Factory-Trimmed Reset Threshold Voltages
- Temperature Range: –40°C to 85°C
- Packages: 1-mm × 1-mm X2SON or 3-Pin SOT23
The TPS3831 and TPS3839 devices (both referred to as TPS383x) are ultralow current (150 nA, typical), voltage supervisory circuits that monitor a single voltage. Both devices initiate an active-low reset signal whenever the VDD supply voltage drops below the factory-trimmed reset threshold voltage. The reset output remains low for 200 ms (typical) after the VDD voltage rises above the threshold voltage and hysteresis. These devices are designed to ignore fast transients on the VDD pin. The TPS3831 device includes a manual reset input that forces RESET low when MR is low.
The ultralow current consumption of 150 nA makes these voltage supervisors ideal for use in low-power and portable applications. The TPS383x devices are specified to have the correct output logic state for supply voltages down to 0.6 V.
The TPS383x devices feature precision factory-trimmed threshold voltages and extremely low-power operation. The TPS3831 device is available in a 4-pin, 1-mm × 1-mm (DQN) X2SON package. The TPS3839 device is available in a 3-pin SOT23 (DBZ) package or a 4-pin, 1-mm × 1-mm (DQN) X2SON package.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS383x 150-nA, Ultralow Power, Supply Voltage Monitor データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 7月 1日 | ||
アプリケーション・ノート | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020年 3月 17日 | ||||
セレクション・ガイド | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
技術記事 | Tips and tricks for optimizing your voltage supervisor | PDF | HTML | 2017年 3月 7日 | |||
アプリケーション・ノート | Using Voltage Supervisor for Input Over-Voltage Protection in LED Drivers | 2013年 5月 20日 | ||||
アプリケーション・ノート | Using the TPS3839/1yxx as an Adjustable Supply Voltage Supervisor | 2012年 8月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS3839K33EVM-112 — TPS3839K33 評価モジュール
TPS3839A09 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS3839E16 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS3839G12 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS3839G18 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS3839G33 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS3839K33 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS3839K50 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS3839L30 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-00449 — 10s バッテリ・パック監視、バランシングおよび保護
TIDA-010055 — TIDA-010055
TIDA-00600 — 電源およびバッテリ・マネージメント、リファレンス・デザイン、CC2530 ZigBee ワイヤレス MCU 用
(...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
X2SON (DQN) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点