TIDA-00600
電源およびバッテリ・マネージメント、リファレンス・デザイン、CC2530 ZigBee ワイヤレス MCU 用
TIDA-00600
概要
The main focus of the TIDA-00600 is to provide a small size and cost optimized power management solution for ZigBee systems that requires both a rechargable battery and DC connector power supply. TIDA-00600 design provides test data, design guide and Gerber files for the power management segment.
This reference design features the LP5907 an ultra small LDO with high PSRR and low noise and the BQ24230 a stand alone battery charger.
特長
- Low noise and high PSRR output voltage
- Standalone battery charger capable of independently and simultaneously charge the battery
- Autonomously switch from USB or DC connector to battery supply when the DC connector is removed
- Under voltage lockout feature to keep the battery from reaching critical low voltage levels
- Small footprint and cost efficient components
産業用
- エアコン室内機
- エアコン室外機
- Battery powered video doorbell
- 携帯電話 / スマートフォン・モジュールのアセット・トラッキング
- 換気扇フード
- 防衛無線
- ドア / 窓センサ
- 固定型有線 IP カメラ
- ガラス破損検出器
- 油圧(水圧)式 / 空気式アクチュエータ・ドライブ・システム
- Line powered video doorbell
- オフロード車両向け HMI とディスプレイ・システム
- オフロード車両向け制御システム
- オフロード車両センサ・システム
- PTZ 有線 IP カメラ
- レール向けセンシング・システム / 監視システム
- 住宅用煙検知器と熱探知器
- アセット・トラッキング向けセンサ・モジュール/タグ
- トラクション・ドライブ・システム
- ロボット掃除機
- 洗濯機 / 乾燥機
- ワイヤレス・セキュリティ・カメラ
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHH2.PDF (203 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ESD 保護ダイオード
TPD1E05U06 — 高速インターフェイス向け、0402 パッケージ封止、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
データシート: PDF | HTML他のワイヤレス製品
CC2530-RF4CE — 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン
データシート: PDF技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1