データシート
TPS54202H
- 4.5V~28V の広い入力電圧範囲
- 148mΩ と 78mΩ の MOSFET を内蔵し、2A の連続出力電流に対応
- 低いシャットダウン時電流 (2µA) と静止電流 (45µA)
- 5ms のソフト・スタート内蔵
- 500kHz の固定スイッチング周波数
- 高度な Eco-mode™ パルス・スキップ
- ピーク電流モード制御
- ループ補償内蔵
- ヒカップ・モード保護機能付き、2 個の MOSFET の過電流保護
- 過電圧保護
- サーマル・シャットダウン
- SOT-23 (6) パッケージ
TPS54202H は入力電圧範囲が 4.5V~28V で、2A の同期整流降圧型コンバータです。このデバイスには 2 つの内蔵スイッチング FET、内部的なループ補償、および 5ms の内部ソフトスタートが搭載されているため、部品数を減らすことができます。
TPS54202H には MOSFET が内蔵され、SOT-23 パッケージを採用しているため、高い電力密度を実現し、PCB 上でわずかな面積しか占有しません。
高度な Eco-mode の実装により、軽負荷時の効率が最大化され、電力損失が低減されています。
両方のハイサイド MOSFET でサイクル単位の電流制限を行い、過負荷の状況でコンバータを保護します。また、ローサイド MOSFET の電流制限を自由に設定でき、電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。プリセット時間を上回る長さで過電流状態が続いた場合、ヒカップ・モード保護機能をトリガします。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS54202HEVM-716 — TPS54202H 2A 出力、同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TPS54202HEVM-716 は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54202H の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、4.2V ~ 28V の入力電圧を 5V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 2A の出力電流を供給します。TPS54202H は複数の MOSFET と内部補償を内蔵し、電流モード制御機能を実装する方法で外部部品点数を低減し、設計全体の小型化に貢献します。148mΩ と 78mΩ の各 MOSFET の内蔵、低静止電源電流、軽負荷時のパルス・スキッピング機能 (...)
シミュレーション・モデル
TPS54202H Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBJ7A.ZIP (94 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
TIDA-010075 — High charging voltage/current accuracy, easy-to-implement, on-board charger reference design
このリファレンス・デザインは、多様なロボット型掃除機向けのオンボード・バッテリ・チャージャを紹介します。このチャージャは、1.0A の充電電流能力を 4.8cm2 のレイアウト面積で実現し、±1.5% の充電電圧精度と ±3% の充電電流精度を達成しています。このデザインは、安定的で滑らかな CC/CV 充電プロファイルを達成しており、4S2P リチウムイオン・バッテリ・パックを使用した評価が完了しています。
リファレンス・デザイン
TIDA-010055 — TIDA-010055
このリファレンス・デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー・モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010034 — IP ネットワーク・カメラ向け、IEEE802.3at Type-1 PoE と 12V アダプタからの入力に対応したポイント・オブ・ロードのリファレンス・デザイン
Power over Ethernet (PoE) enables power to be delivered over the same ethernet cable as data with no danger of cross-talk, interference, or corruption of the data streams. This reference design showcases end-to-end power tree for an IP network camera powered using PoE or 12-V adapter based on the (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点